20200121
20200121
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 83,1931 € |
| 5 - 9 | 74,8707 € |
| 10 - 19 | 70,7095 € |
| 20 + | 62,3974 € |
| For Bolt | M6 |
|---|---|
| h1 | 31.0 |
| h2 | 27.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M15x1.0 |
| a | 4° |
| Load with bolt max. kN | 30.7 |
| Load without bolt max. kN | 27.1 |
| Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar