Menu Procurar

Ajustador de precisão M5 25.0 26.0 Aço inoxidável

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20199944

Número de peça do fabricante:

20199944

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 83,636 €
5 - 9 75,2724 €
10 - 19 71,0906 €
20 + 62,727 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

83,64 €

1 x 83,636 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M5
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Load with bolt max. kN 24.2
Load without bolt max. kN 27.1
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos