Menu Procurar

Acessórios para rodízios

Em stock

Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Para usar com Tipo de encaixe Comprar
0,2652 € - 0,2785 € 3776 Em stock
Aço
40.0 mm - Unhooded
Placa de encaixe do rodízio
0,2579 € - 0,2712 € 18117 Em stock
Aço
32 mm. 40 mm – coberto
Placa de encaixe do rodízio
0,2409 € - 0,2535 € 778 Em stock
Aço
32 mm. 40 mm – coberto
Haste roscada
0,2531 € - 0,2675 € 3861 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste roscada
0,235 € - 0,2475 € 2929 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Tomada Gripneck
0,336 € - 0,3537 € 1873 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Fixação com placa
7,6495 € - 8,0472 € 118 Em stock
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Placa de encaixe do rodízio
0,9007 € - 0,9478 € 8 Em stock
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Haste roscada para encaixe de rodízio
2,5149 € - 2,6477 € 288 Em stock
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Haste roscada para encaixe de rodízio
0,1601 € - 0,1685 € 3661 Em stock
Aço
40.0 mm - Unhooded
Haste roscada
0,2408 € - 0,2535 € 2108 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste roscada
0,1717 € - 0,1805 € 150 Em stock
Aço
40.0 mm - Unhooded
Haste Gripneck
1,7575 € - 1,8458 € 15 Em stock
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Haste roscada para encaixe de rodízio
7,4617 € - 7,8595 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Placa de encaixe do rodízio
0,1913 € - 0,2014 € 6245 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste Gripneck
2,1558 € - 2,2663 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Haste roscada para encaixe de rodízio
0,2409 € - 0,2535 € 2949 Em stock
Aço
40.0 mm - Unhooded
Haste roscada
0,2196 € - 0,2312 € 1477 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste roscada
2,3488 € - 2,4705 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Placa de encaixe do rodízio
0,1813 € - 0,1908 € 1500 Em stock
Aço
32 mm. 40 mm – coberto
Haste Gripneck
  • de 2
Placa de encaixe do rodízio 35.0 mm (C) 35.0 mm (L) Aço

10203934

Intervalo de preços
0,2785 € - 0,2652 €

Níveis de stock
3776 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    40.0 mm - Unhooded
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    9403991090
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 35.0 mm 35.0 mm Aço

10203750

Intervalo de preços
0,2712 € - 0,2579 €

Níveis de stock
18117 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    32 mm. 40 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x25 Aço Natural

10299623

Intervalo de preços
0,2535 € - 0,2409 €

Níveis de stock
778 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    32 mm. 40 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M10x25 Aço Natural

10299579

Intervalo de preços
0,2675 € - 0,2531 €

Níveis de stock
3861 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Soquete de rodízio 50 mm – coberto Aço Natural

10299593

Intervalo de preços
0,2475 € - 0,235 €

Níveis de stock
2929 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Tomada Gripneck
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 38.0 mm 38.0 mm Aço

10299531

Intervalo de preços
0,3537 € - 0,336 €

Níveis de stock
1873 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Fixação com placa
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 65.0 mm 65.0 mm Aço

10193501

Intervalo de preços
8,0472 € - 7,6495 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x15 Aço Natural

10193433

Intervalo de preços
0,9478 € - 0,9007 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada para encaixe de rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M12x25 Aço Natural

10193471

Intervalo de preços
2,6477 € - 2,5149 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada para encaixe de rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x15 Aço Natural

10299630

Intervalo de preços
0,1685 € - 0,1601 €

Níveis de stock
3661 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    40.0 mm - Unhooded
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x25 Aço Natural

10299555

Intervalo de preços
0,2535 € - 0,2408 €

Níveis de stock
2108 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio 38.0 mm 40,0 mm - Descoberto Aço

10299647

Intervalo de preços
0,1805 € - 0,1717 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste Gripneck
  • Para usar com
    40.0 mm - Unhooded
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M10x25 Aço Natural

10193457

Intervalo de preços
1,8458 € - 1,7575 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada para encaixe de rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 65.0 mm 65.0 mm Aço

10193495

Intervalo de preços
7,8595 € - 7,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio 38.0 mm 50,0 mm - Coberto Aço

10299548

Intervalo de preços
0,2014 € - 0,1913 €

Níveis de stock
6245 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste Gripneck
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M10x25 Aço Natural

10193464

Intervalo de preços
2,2663 € - 2,1558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada para encaixe de rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x25 Aço Natural

10299654

Intervalo de preços
0,2535 € - 0,2409 €

Níveis de stock
2949 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    40.0 mm - Unhooded
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M10x15 Aço Natural

10299562

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2196 €

Níveis de stock
1477 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 38.0 mm 38.0 mm Aço

10193488

Intervalo de preços
2,4705 € - 2,3488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio 38.0 mm 32,0 mm; 40,0 mm - Coberto Aço

10299616

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste Gripneck
  • Para usar com
    32 mm. 40 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço