Menu Procurar

Acessórios para rodízios

Em stock

Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Para usar com Tipo de encaixe Comprar
0,2346 € - 0,2468 € 928 Em stock
Aço
32 mm. 40 mm – coberto
Haste roscada
0,2138 € - 0,2251 € 2177 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste roscada
0,1559 € - 0,1641 € 3661 Em stock
Aço
40.0 mm - Unhooded
Haste roscada
0,2464 € - 0,2604 € 3861 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste roscada
0,877 € - 0,9228 € 8 Em stock
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Haste roscada para encaixe de rodízio
2,2871 € - 2,4055 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Placa de encaixe do rodízio
2,4488 € - 2,578 € 288 Em stock
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Haste roscada para encaixe de rodízio
0,1672 € - 0,1757 € 150 Em stock
Aço
40.0 mm - Unhooded
Haste Gripneck
0,2346 € - 0,2468 € 2949 Em stock
Aço
40.0 mm - Unhooded
Haste roscada
1,7113 € - 1,7973 € 15 Em stock
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Haste roscada para encaixe de rodízio
0,2345 € - 0,2468 € 2108 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste roscada
0,1559 € - 0,1641 € 3972 Em stock
Aço
32 mm. 40 mm – coberto
Haste roscada
0,2055 € - 0,2164 € 4859 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste roscada
0,1765 € - 0,1858 € 1500 Em stock
Aço
32 mm. 40 mm – coberto
Haste Gripneck
1,2272 € - 1,2916 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Haste roscada para encaixe de rodízio
7,2656 € - 7,6529 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Placa de encaixe do rodízio
0,2289 € - 0,241 € 4129 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Tomada Gripneck
0,3272 € - 0,3444 € 4573 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Fixação com placa
0,1863 € - 0,1961 € 6245 Em stock
Aço
50 mm – coberto
Haste Gripneck
7,4484 € - 7,8357 € 118 Em stock
Aço
Rodízios com montagem em furo cego
Placa de encaixe do rodízio
  • de 2
Haste de rodízio M8x25 Aço Natural

10299623

Intervalo de preços
0,2468 € - 0,2346 €

Níveis de stock
928 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    32 mm. 40 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M10x15 Aço Natural

10299562

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,2138 €

Níveis de stock
2177 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x15 Aço Natural

10299630

Intervalo de preços
0,1641 € - 0,1559 €

Níveis de stock
3661 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    40.0 mm - Unhooded
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M10x25 Aço Natural

10299579

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2464 €

Níveis de stock
3861 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x15 Aço Natural

10193433

Intervalo de preços
0,9228 € - 0,877 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada para encaixe de rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 38.0 mm 38.0 mm Aço

10193488

Intervalo de preços
2,4055 € - 2,2871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M12x25 Aço Natural

10193471

Intervalo de preços
2,578 € - 2,4488 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada para encaixe de rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio 38.0 mm 40,0 mm - Descoberto Aço

10299647

Intervalo de preços
0,1757 € - 0,1672 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste Gripneck
  • Para usar com
    40.0 mm - Unhooded
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x25 Aço Natural

10299654

Intervalo de preços
0,2468 € - 0,2346 €

Níveis de stock
2949 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    40.0 mm - Unhooded
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M10x25 Aço Natural

10193457

Intervalo de preços
1,7973 € - 1,7113 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada para encaixe de rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x25 Aço Natural

10299555

Intervalo de preços
0,2468 € - 0,2345 €

Níveis de stock
2108 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x15 Aço Natural

10299609

Intervalo de preços
0,1641 € - 0,1559 €

Níveis de stock
3972 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    32 mm. 40 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M8x15 Aço Natural

10299524

Intervalo de preços
0,2164 € - 0,2055 €

Níveis de stock
4859 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio 38.0 mm 32,0 mm; 40,0 mm - Coberto Aço

10299616

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste Gripneck
  • Para usar com
    32 mm. 40 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio M10x15 Aço Natural

10193440

Intervalo de preços
1,2916 € - 1,2272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste roscada para encaixe de rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 65.0 mm 65.0 mm Aço

10193495

Intervalo de preços
7,6529 € - 7,2656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço
Soquete de rodízio 50 mm – coberto Aço Natural

10299593

Intervalo de preços
0,241 € - 0,2289 €

Níveis de stock
4129 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Tomada Gripneck
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 38.0 mm 38.0 mm Aço

10299531

Intervalo de preços
0,3444 € - 0,3272 €

Níveis de stock
4573 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Fixação com placa
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Haste de rodízio 38.0 mm 50,0 mm - Coberto Aço

10299548

Intervalo de preços
0,1961 € - 0,1863 €

Níveis de stock
6245 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Haste Gripneck
  • Para usar com
    50 mm – coberto
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
Placa de rodízio 65.0 mm 65.0 mm Aço

10193501

Intervalo de preços
7,8357 € - 7,4484 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Tipo de encaixe
    Placa de encaixe do rodízio
  • Para usar com
    Rodízios com montagem em furo cego
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926300090
  • Material completo
    Aço