Menu Procurar

Acessórios de trinco rotativo

Em stock

Os acessórios de trinco rotativos oferecem a máxima segurança e comodidade para engenharia de empurrar para fecharRotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Largura Comprimento Tipo Comprar
0,8578 € - 0,9531 € 82 Em stock
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
5,2963 € - 5,8847 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
0,7264 € - 0,807 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
5,6911 € - 6,3234 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
6,2592 € - 6,9547 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
4,7087 € - 5,2318 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
5,485 € - 6,0944 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
4,9157 € - 5,4619 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
5,85 € - 6,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
6,7022 € - 7,4469 € 9 Em stock
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
6,2592 € - 6,9547 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
7,1775 € - 7,975 € 9 Em stock
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
5,6911 € - 6,3234 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
2,4102 € - 2,4102 € 51 Em stock
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
4,9157 € - 5,4619 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
0,1358 € - 0,1508 € 470 Em stock
6.3 mm
14.4 mm
Clipe retentor
  • de 2
Parafuso (porca) M8 25.4 mm 38.1 mm Aço

20080563

Intervalo de preços
0,9531 € - 0,8578 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Comprimento
    38.1 mm
  • Largura
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Compatibilidade
    Mini Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Cabo com mola M6 2000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068264

Intervalo de preços
5,8847 € - 5,2963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Parafuso (porca) M8 25.4 mm 40.0 mm Aço

20080556

Intervalo de preços
0,807 € - 0,7264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    40.0 mm
  • Largura
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Compatibilidade
    Mini Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Cabo com mola 1500.0 mm Aço Banhado a zinco

20068356

Intervalo de preços
6,3234 € - 5,6911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1500.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
  • Código do material
    8301409000
Gestão de 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Aço

20068233

Intervalo de preços
6,9547 € - 6,2592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Gestão de 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Aço

20068271


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Gestão de 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Aço

20068219

Intervalo de preços
5,2318 € - 4,7087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Cabo com mola M6 1500.0 mm Aço Banhado a zinco

20068257

Intervalo de preços
6,0944 € - 5,485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1500.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Gestão de 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Aço

20068325

Intervalo de preços
5,4619 € - 4,9157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1500.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Código do material
    8301409000
Cabo com mola M6 2000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068301


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cabo com mola M6 1000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068240

Intervalo de preços
6,50 € - 5,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cabo com mola 4.0 mm 1000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068349

Intervalo de preços
7,4469 € - 6,7022 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.0 mm
  • Compatibilidade
    Mini Rotary Latch
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
Cabo com mola M6 1500.0 mm Aço Banhado a zinco

20068295


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1500.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Cabo com mola 2000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068363

Intervalo de preços
6,9547 € - 6,2592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
  • Código do material
    8301409000
Gestão de 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Aço

20068332

Intervalo de preços
7,975 € - 7,1775 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Código do material
    8301409000
Cabo com mola M6 1000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068288


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Gestão de 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Aço

20068226

Intervalo de preços
6,3234 € - 5,6911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1500.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Parafuso (porca) M10 28.7 mm 52.3 mm Aço

20080570

Intervalo de preços
2,4102 € - 2,4102 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Comprimento
    52.3 mm
  • Largura
    28.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Compatibilidade
    Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Gestão de 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Aço

20068318

Intervalo de preços
5,4619 € - 4,9157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Código do material
    8301409000
Clipe retentor 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,1358 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Comprimento
    14.4 mm
  • Largura
    6.3 mm
  • Tamanho do furo
    6.3 mm
  • Tipo
    Clipe retentor
  • Código do material
    8301600090