Menu Procurar

Acessórios de trinco rotativo

Em stock

Os acessórios de trinco rotativos oferecem a máxima segurança e comodidade para engenharia de empurrar para fecharRotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Largura Comprimento Tipo Comprar
47 Em stock
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
0,2317 € - 0,2574 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
35.0 mm
Suporte de montagem
0,1358 € - 0,1508 € 470 Em stock
6.3 mm
14.4 mm
Clipe retentor
0,1604 € - 0,2495 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
16.4 mm
Clipe retentor
2,4102 € - 2,4102 € 51 Em stock
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
6,2592 € - 6,9547 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
5,2963 € - 5,8847 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
7,1775 € - 7,975 € 9 Em stock
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
0,8578 € - 0,9531 € 82 Em stock
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
6,2592 € - 6,9547 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
5,85 € - 6,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
4,9157 € - 5,4619 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
6,7022 € - 7,4469 € 9 Em stock
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
4,7087 € - 5,2318 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
5,485 € - 6,0944 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
4,9157 € - 5,4619 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
0,7264 € - 0,807 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
  • de 2
Parafuso (porca) M6 12.5 mm 38.0 mm Aço

10561010


Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento
    38.0 mm
  • Largura
    12.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Compatibilidade
    Electric Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Suporte de montagem 35.0 mm 20.0 mm Aço

10134627

Intervalo de preços
0,2574 € - 0,2317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    35.0 mm
  • Largura
    20.0 mm
  • Tamanho do furo
    6.5 mm
  • Tipo
    Suporte de montagem
  • Código do material
    8301600090
Clipe retentor 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,1358 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Comprimento
    14.4 mm
  • Largura
    6.3 mm
  • Tamanho do furo
    6.3 mm
  • Tipo
    Clipe retentor
  • Código do material
    8301600090
Clipe retentor 16.4 mm 6.3 mm PA6

10134573

Intervalo de preços
0,2495 € - 0,1604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    16.4 mm
  • Largura
    6.3 mm
  • Tamanho do furo
    6.3 mm
  • Tipo
    Clipe retentor
  • Código do material
    8301600090
Parafuso (porca) M10 28.7 mm 52.3 mm Aço

20080570

Intervalo de preços
2,4102 € - 2,4102 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Comprimento
    52.3 mm
  • Largura
    28.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Compatibilidade
    Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Cabo com mola M6 1500.0 mm Aço Banhado a zinco

20068295


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1500.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Gestão de 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Aço

20068233

Intervalo de preços
6,9547 € - 6,2592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Gestão de 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Aço

20068271


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Cabo com mola M6 2000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068264

Intervalo de preços
5,8847 € - 5,2963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Gestão de 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Aço

20068332

Intervalo de preços
7,975 € - 7,1775 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Código do material
    8301409000
Parafuso (porca) M8 25.4 mm 38.1 mm Aço

20080563

Intervalo de preços
0,9531 € - 0,8578 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Comprimento
    38.1 mm
  • Largura
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Compatibilidade
    Mini Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Cabo com mola 2000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068363

Intervalo de preços
6,9547 € - 6,2592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
  • Código do material
    8301409000
Cabo com mola M6 1000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068240

Intervalo de preços
6,50 € - 5,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Gestão de 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Aço

20068318

Intervalo de preços
5,4619 € - 4,9157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Código do material
    8301409000
Cabo com mola 4.0 mm 1000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068349

Intervalo de preços
7,4469 € - 6,7022 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.0 mm
  • Compatibilidade
    Mini Rotary Latch
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
Gestão de 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Aço

20068219

Intervalo de preços
5,2318 € - 4,7087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
Cabo com mola M6 1500.0 mm Aço Banhado a zinco

20068257

Intervalo de preços
6,0944 € - 5,485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1500.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring
Gestão de 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Aço

20068325

Intervalo de preços
5,4619 € - 4,9157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    1500.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable without Spring
  • Código do material
    8301409000
Parafuso (porca) M8 25.4 mm 40.0 mm Aço

20080556

Intervalo de preços
0,807 € - 0,7264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    40.0 mm
  • Largura
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Compatibilidade
    Mini Rotary Latch
  • Tipo
    Bolt
Cabo com mola M6 2000.0 mm Aço Banhado a zinco

20068301


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    2000.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tamanho do furo
    4.0 mm
  • Tipo
    Cable with Spring