Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,7147 € - 0,7523 € 4700 Em stock
160.0 mm
550.0 mm
Preto
23.0 kg
0,142 € - 0,1496 € 2916 Em stock
68.1 mm
250.0 mm
Preto
10.0 kg
0,1449 € - 0,1524 € 11046 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Vermelho
0,0161 € - 0,0169 € 100 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Prateado
0,1583 € - 0,1667 € 37100 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Prateado
0,0146 € - 0,0153 € 100 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Amarelo
0,1449 € - 0,1524 € 8915 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Amarelo
0,2801 € - 0,2948 € 11302 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
Preto
23.0 kg
0,0563 € - 0,0593 € 1242 Em stock
36.1 mm
150.0 mm
Preto
8.0 kg
0,1449 € - 0,1524 € 14757 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,0146 € - 0,0153 € 46896 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,0146 € - 0,0153 € 46877 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Vermelho
0,1115 € - 0,1174 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
300.0 mm
Vermelho
0,0404 € - 0,0426 € 10336 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Prateado
0,1204 € - 0,1267 € 98 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Prateado
0,0373 € - 0,0392 € 3775 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Amarelo
0,1115 € - 0,1174 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
300.0 mm
Amarelo
0,0373 € - 0,0392 € 47186 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Vermelho
0,0667 € - 0,0702 € 30128 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,3262 € - 0,3434 € 997 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Verde
  • de 10
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Preto

10204054

Intervalo de preços
0,7523 € - 0,7147 €

Níveis de stock
4700 Em stock
Características
  • Comprimento total
    550.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    160.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Preto

10204016

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
2916 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    68.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    10.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244746

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
11046 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244319

Intervalo de preços
0,0169 € - 0,0161 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244753

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
37100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244326

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0146 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244760

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
8915 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Preto

10204030

Intervalo de preços
0,2948 € - 0,2801 €

Níveis de stock
11302 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Preto

10203996

Intervalo de preços
0,0593 € - 0,0563 €

Níveis de stock
1242 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244739

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
14757 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244296

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0146 €

Níveis de stock
46896 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244302

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0146 €

Níveis de stock
46877 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10245132

Intervalo de preços
0,1174 € - 0,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244487

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0404 €

Níveis de stock
10336 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10245149

Intervalo de preços
0,1267 € - 0,1204 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244494

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
3775 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10245156

Intervalo de preços
0,1174 € - 0,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244470

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
47186 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244548

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
30128 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,3262 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6