Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,2877 € - 0,3028 € 11302 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
Preto
23.0 kg
0,1458 € - 0,1537 € 2916 Em stock
68.1 mm
250.0 mm
Preto
10.0 kg
0,0685 € - 0,0721 € 28228 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,335 € - 0,3526 € 997 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 14848 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Vermelho
0,335 € - 0,3526 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
380.0 mm
Vermelho
0,0754 € - 0,0792 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.0 mm
250.0 mm
Prateado
0,3628 € - 0,3818 € 300 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Prateado
0,0685 € - 0,0721 € 29000 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Amarelo
0,335 € - 0,3526 € 1773 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Amarelo
0,0717 € - 0,0755 € 27900 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0351 € - 0,037 € 32305 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Vermelho
0,0717 € - 0,0755 € 818800 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Vermelho
0,1625 € - 0,1712 € 37100 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Prateado
0,015 € - 0,0157 € 100 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Amarelo
0,0351 € - 0,037 € 1789 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Amarelo
0,0717 € - 0,0755 € 29291 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Amarelo
0,1145 € - 0,1205 € 3298 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Azul
22.0 kg
0,0383 € - 0,0403 € 8691 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,1488 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
368.0 mm
Verde
  • de 10
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Preto

10204030

Intervalo de preços
0,3028 € - 0,2877 €

Níveis de stock
11302 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Preto

10204016

Intervalo de preços
0,1537 € - 0,1458 €

Níveis de stock
2916 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    68.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    10.0 kg
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244548

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
28228 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,335 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244555

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
14848 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10247488

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244562

Intervalo de preços
0,0792 € - 0,0754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10247495

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3628 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244579

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10247501

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,335 €

Níveis de stock
1773 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10245040

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0717 €

Níveis de stock
27900 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244395

Intervalo de preços
0,037 € - 0,0351 €

Níveis de stock
32305 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10245057

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0717 €

Níveis de stock
818800 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244753

Intervalo de preços
0,1712 € - 0,1625 €

Níveis de stock
37100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244326

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,015 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244418

Intervalo de preços
0,037 € - 0,0351 €

Níveis de stock
1789 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10245071

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0717 €

Níveis de stock
29291 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Azul

10245118

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
3298 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244463

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
8691 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244722

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6