Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,0088 € - 0,0093 € 161990 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,0383 € - 0,0403 € 62116 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,1145 € - 0,1205 € 11798 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Azul
22.0 kg
0,1488 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,1145 € - 0,1205 € 77100 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Amarelo
0,0578 € - 0,0609 € 942 Em stock
36.1 mm
150.0 mm
Preto
8.0 kg
0,015 € - 0,0157 € 13426 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,0383 € - 0,0403 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,1145 € - 0,1205 € 2800 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Verde
0,0383 € - 0,0403 € 68486 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Vermelho
0,1145 € - 0,1205 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
300.0 mm
Vermelho
0,0415 € - 0,0437 € 10336 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Prateado
0,1236 € - 0,1302 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
300.0 mm
Prateado
0,0383 € - 0,0403 € 15775 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Amarelo
0,0351 € - 0,037 € 90014 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,1506 € - 0,1585 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
203.0 mm
Azul
0,2864 € - 0,3015 € 15028 Em stock
80.0 mm
280.0 mm
Preto
40.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 293 Em stock
78.0 mm
265.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2553 € - 0,2686 € 17000 Em stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
40.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € 14200 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
Natural
40.0 kg
  • de 10
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10395936

Intervalo de preços
0,0093 € - 0,0088 €

Níveis de stock
161990 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244456

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
62116 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Azul

10245118

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
11798 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244722

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10245156

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
77100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Preto

10203996

Intervalo de preços
0,0609 € - 0,0578 €

Níveis de stock
942 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244289

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,015 €

Níveis de stock
13426 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244463

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Verde

10245125

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244470

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
68486 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10245132

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244487

Intervalo de preços
0,0437 € - 0,0415 €

Níveis de stock
10336 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10245149

Intervalo de preços
0,1302 € - 0,1236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244494

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
15775 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244371

Intervalo de preços
0,037 € - 0,0351 €

Níveis de stock
90014 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Azul

10245033

Intervalo de preços
0,1585 € - 0,1506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278673

Intervalo de preços
0,3015 € - 0,2864 €

Níveis de stock
15028 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244586

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0722 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Comprimento total
    265.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    78.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278642

Intervalo de preços
0,2686 € - 0,2553 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    53.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10278628

Intervalo de preços
0,2359 € - 0,2241 €

Níveis de stock
14200 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2