Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,3262 € - 0,3434 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0667 € - 0,0702 € 29228 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,3262 € - 0,3434 € 997 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0563 € - 0,0593 € 942 Em stock
36.1 mm
150.0 mm
Preto
8.0 kg
0,2801 € - 0,2948 € 11302 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
Preto
23.0 kg
0,142 € - 0,1496 € 2916 Em stock
68.1 mm
250.0 mm
Preto
10.0 kg
0,0734 € - 0,0771 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.0 mm
250.0 mm
Prateado
0,3532 € - 0,3718 € 300 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Prateado
0,0667 € - 0,0702 € 32300 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Amarelo
0,3262 € - 0,3434 € 1773 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Amarelo
0,0341 € - 0,036 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,1466 € - 0,1543 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
203.0 mm
Azul
0,0341 € - 0,036 € 8705 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0698 € - 0,0735 € 28000 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0341 € - 0,036 € 32305 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Vermelho
0,0698 € - 0,0735 € 818800 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Vermelho
0,0372 € - 0,0391 € 3576 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Prateado
0,0758 € - 0,0797 € 27000 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Prateado
0,0341 € - 0,036 € 1789 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Amarelo
0,0373 € - 0,0392 € 16775 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Amarelo
  • de 10
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247464

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,3262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244548

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
29228 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,3262 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Preto

10203996

Intervalo de preços
0,0593 € - 0,0563 €

Níveis de stock
942 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Preto

10204030

Intervalo de preços
0,2948 € - 0,2801 €

Níveis de stock
11302 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Preto

10204016

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
2916 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    68.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    10.0 kg
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244562

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,0734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10247495

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244579

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
32300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10247501

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,3262 €

Níveis de stock
1773 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244371

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Azul

10245033

Intervalo de preços
0,1543 € - 0,1466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244388

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
8705 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10245040

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0698 €

Níveis de stock
28000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244395

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
32305 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10245057

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0698 €

Níveis de stock
818800 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244401

Intervalo de preços
0,0391 € - 0,0372 €

Níveis de stock
3576 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10245064

Intervalo de preços
0,0797 € - 0,0758 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244418

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
1789 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244494

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
16775 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6