Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,0302 € - 0,0318 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
120.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1366 € - 0,1438 € 2077 Em stock
66.0 mm
240.0 mm
Preto
55.0 kg
0,1563 € - 0,1645 € 10576 Em stock
78.0 mm
280.0 mm
Preto
55.0 kg
0,1165 € - 0,1226 € 8966 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Preto
55.0 kg
0,2036 € - 0,2144 € 61 Em stock
99.0 mm
340.0 mm
Preto
55.0 kg
0,1366 € - 0,1438 € 96 Em stock
66.0 mm
240.0 mm
Natural
55.0 kg
0,0933 € - 0,0981 € 1794 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Preto
55.0 kg
0,1695 € - 0,1784 € 51306 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
Preto
55.0 kg
0,0077 € - 0,0081 € 812019 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Preto
8.0 kg
0,0224 € - 0,0236 € 209316 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Preto
18.0 kg
0,0138 € - 0,0145 € 360636 Em stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3656 € - 0,3848 € 2658 Em stock
24.0 mm
100.0 mm
Preto
8.0 kg
0,4375 € - 0,4606 € 1974 Em stock
80.0 mm
280.0 mm
Preto
114.0 kg
0,0167 € - 0,0177 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
0,4111 € - 0,4328 € 13907 Em stock
53.0 mm
200.0 mm
Preto
8.0 kg
0,0194 € - 0,0204 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
165.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3045 € - 0,3206 € 12312 Em stock
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0224 € - 0,0236 € 313902 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,3403 € - 0,3582 € 8157 Em stock
63.0 mm
230.0 mm
Preto
114.0 kg
0,0111 € - 0,0116 € 199942 Em stock
21.0 mm
96.0 mm
Preto
8.0 kg
  • de 10
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244623

Intervalo de preços
0,0318 € - 0,0302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247419

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1366 €

Níveis de stock
2077 Em stock
Características
  • Comprimento total
    240.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    66.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247426

Intervalo de preços
0,1645 € - 0,1563 €

Níveis de stock
10576 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    78.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247402

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,1165 €

Níveis de stock
8966 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247440

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,2036 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Comprimento total
    340.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    99.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247242

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1366 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Comprimento total
    240.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    66.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247396

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0933 €

Níveis de stock
1794 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247433

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1695 €

Níveis de stock
51306 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    88.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244838

Intervalo de preços
0,0081 € - 0,0077 €

Níveis de stock
812019 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244876

Intervalo de preços
0,0236 € - 0,0224 €

Níveis de stock
209316 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244333

Intervalo de preços
0,0145 € - 0,0138 €

Níveis de stock
360636 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278604

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,3656 €

Níveis de stock
2658 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    24.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Preto

10251577

Intervalo de preços
0,4606 € - 0,4375 €

Níveis de stock
1974 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244340

Intervalo de preços
0,0177 € - 0,0167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    142.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278611

Intervalo de preços
0,4328 € - 0,4111 €

Níveis de stock
13907 Em stock
Características
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    53.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244357

Intervalo de preços
0,0204 € - 0,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    165.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

10278598

Intervalo de preços
0,3206 € - 0,3045 €

Níveis de stock
12312 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    24.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244364

Intervalo de preços
0,0236 € - 0,0224 €

Níveis de stock
313902 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Preto

10251560

Intervalo de preços
0,3582 € - 0,3403 €

Níveis de stock
8157 Em stock
Características
  • Comprimento total
    230.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    63.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244821

Intervalo de preços
0,0116 € - 0,0111 €

Níveis de stock
199942 Em stock
Características
  • Comprimento total
    96.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    21.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2