Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
170 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,1488 € - 0,1565 € 14557 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,015 € - 0,0157 € 47977 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Vermelho
0,1488 € - 0,1565 € 2246 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Vermelho
0,0166 € - 0,0174 € 27613 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Prateado
0,1625 € - 0,1712 € 37100 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Prateado
0,015 € - 0,0157 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
100.0 mm
Amarelo
0,1488 € - 0,1565 € 8715 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Amarelo
0,015 € - 0,0157 € 13426 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,1488 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,015 € - 0,0157 € 28496 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 13800 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Amarelo
0,335 € - 0,3526 € 1700 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Amarelo
0,0383 € - 0,0403 € 20375 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Amarelo
0,1145 € - 0,1205 € 77100 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Amarelo
0,0383 € - 0,0403 € 62916 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,1145 € - 0,1205 € 16798 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Azul
22.0 kg
0,0383 € - 0,0403 € 791 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 24728 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,335 € - 0,3526 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 14048 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Vermelho
  • de 9
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244739

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1488 €

Níveis de stock
14557 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244302

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,015 €

Níveis de stock
47977 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244746

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1488 €

Níveis de stock
2246 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244319

Intervalo de preços
0,0174 € - 0,0166 €

Níveis de stock
27613 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244753

Intervalo de preços
0,1712 € - 0,1625 €

Níveis de stock
37100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244326

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244760

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1488 €

Níveis de stock
8715 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244289

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,015 €

Níveis de stock
13426 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244722

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244296

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,015 €

Níveis de stock
28496 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244579

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
13800 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10247501

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,335 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244494

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
20375 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10245156

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
77100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244456

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
62916 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Azul

10245118

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1145 €

Níveis de stock
16798 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244463

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
791 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244548

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
24728 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244555

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0685 €

Níveis de stock
14048 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6