Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,1605 € - 0,169 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.0 mm
280.0 mm
Natural
55.0 kg
0,3792 € - 0,3991 € Solicite o prazo de entrega aqui
185.0 mm
610.0 mm
Natural
80.0 kg
0,749 € - 0,7883 € 1911 Em stock
246.0 mm
812.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0114 € - 0,0119 € 1356200 Em stock
21.0 mm
96.0 mm
Natural
8.0 kg
10244258 0,0099 € - 0,0104 € 141043 Em stock
15.0 mm
75.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0172 € - 0,0181 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
142.0 mm
Natural
8.0 kg
0,4386 € - 0,4617 € 5753 Em stock
210.0 mm
685.0 mm
Natural
80.0 kg
0,649 € - 0,6832 € 463 Em stock
270.0 mm
914.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0079 € - 0,0083 € 1507121 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3752 € - 0,3949 € 23472 Em stock
166.0 mm
550.0 mm
Natural
80.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 23211 Em stock
236.0 mm
762.0 mm
Natural
80.0 kg
1,9973 € - 2,1025 € 400 Em stock
380.0 mm
1219.0 mm
Natural
80.0 kg
0,023 € - 0,0243 € 2300 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,5493 € - 0,578 € 1248 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Natural
114.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 259 Em stock
225.0 mm
730.0 mm
Natural
114.0 kg
0,4493 € - 0,473 € 1788 Em stock
80.0 mm
280.0 mm
Natural
114.0 kg
0,8488 € - 0,8935 € 6300 Em stock
175.0 mm
580.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0199 € - 0,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
165.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3127 € - 0,3292 € 12312 Em stock
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,1197 € - 0,1259 € 3771 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
55.0 kg
  • de 4
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247259

Intervalo de preços
0,169 € - 0,1605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    78.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247310

Intervalo de preços
0,3991 € - 0,3792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    610.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    185.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247358

Intervalo de preços
0,7883 € - 0,749 €

Níveis de stock
1911 Em stock
Características
  • Comprimento total
    812.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    246.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244265

Intervalo de preços
0,0119 € - 0,0114 €

Níveis de stock
1356200 Em stock
Características
  • Comprimento total
    96.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    21.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244258

Intervalo de preços
0,0104 € - 0,0099 €

Níveis de stock
141043 Em stock
Características
  • Comprimento total
    75.0 mm
  • Largura total
    2.4 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    15.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244340

Intervalo de preços
0,0181 € - 0,0172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    142.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247327

Intervalo de preços
0,4617 € - 0,4386 €

Níveis de stock
5753 Em stock
Características
  • Comprimento total
    685.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    210.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247365

Intervalo de preços
0,6832 € - 0,649 €

Níveis de stock
463 Em stock
Características
  • Comprimento total
    914.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    270.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244272

Intervalo de preços
0,0083 € - 0,0079 €

Níveis de stock
1507121 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247303

Intervalo de preços
0,3949 € - 0,3752 €

Níveis de stock
23472 Em stock
Características
  • Comprimento total
    550.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    166.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247341

Intervalo de preços
0,5355 € - 0,5088 €

Níveis de stock
23211 Em stock
Características
  • Comprimento total
    762.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    236.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247389

Intervalo de preços
2,1025 € - 1,9973 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Comprimento total
    1219.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    380.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244364

Intervalo de preços
0,0243 € - 0,023 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natural

10245248

Intervalo de preços
0,578 € - 0,5493 €

Níveis de stock
1248 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Natural

10245286

Intervalo de preços
1,0512 € - 0,9986 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • Comprimento total
    730.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    225.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natural

10245231

Intervalo de preços
0,473 € - 0,4493 €

Níveis de stock
1788 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Natural

10245279

Intervalo de preços
0,8935 € - 0,8488 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    580.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    175.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    114.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244357

Intervalo de preços
0,021 € - 0,0199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    165.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

10278598

Intervalo de preços
0,3292 € - 0,3127 €

Níveis de stock
12312 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    24.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247235

Intervalo de preços
0,1259 € - 0,1197 €

Níveis de stock
3771 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2