Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos de metal

Em stock

As nossas abraçadeiras de aço inoxidável 316 são auto-travadas e são facilmente instaladas manualmente. São resistentes a temperaturas extremas e oferecem grande resistência e durabilidade. Também disponíveis com revestimento de PVC e com uma construção de escada para proporcionar uma força de aderência superior e evitar os deslizes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
2,8017 € - 2,9491 € 1700 Em stock
250.0 mm
840.0 mm
1,2777 € - 1,3448 € 666 Em stock
125.0 mm
450.0 mm
1,2046 € - 1,268 € 1965 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
1,007 € - 1,0599 € 1636 Em stock
60.0 mm
225.0 mm
0,4914 € - 0,546 € 2900 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
0,8821 € - 0,9285 € 825 Em stock
304.0 mm
998.0 mm
0,9093 € - 1,0104 € 1245 Em stock
380.0 mm
1250.0 mm
0,7079 € - 0,7452 € 5446 Em stock
30.0 mm
150.0 mm
0,6495 € - 0,7217 € 650 Em stock
304.0 mm
998.0 mm
1,4077 € - 1,4816 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
520.0 mm
0,7458 € - 0,7849 € 3278 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
2,152 € - 2,2652 € 5 Em stock
180.0 mm
610.0 mm
1,9084 € - 2,0089 € 1800 Em stock
125.0 mm
450.0 mm
1,6918 € - 1,7809 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
300.0 mm
1,116 € - 1,2276 € 1098 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
0,9894 € - 1,0414 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
150.0 mm
0,798 € - 0,8867 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
362.0 mm
0,8206 € - 0,9065 € 4000 Em stock
254.0 mm
838.0 mm
0,4388 € - 0,5162 € 4314 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,8218 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.0 mm
998.0 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Aço inoxidável

10278406

Intervalo de preços
2,9491 € - 2,8017 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    250.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    170.0 kg
  • Comprimento total
    840.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Aço inoxidável

10278444

Intervalo de preços
1,3448 € - 1,2777 €

Níveis de stock
666 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    125.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Aço inoxidável

10278482

Intervalo de preços
1,268 € - 1,2046 €

Níveis de stock
1965 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10278529

Intervalo de preços
1,0599 € - 1,007 €

Níveis de stock
1636 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    225.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10161418

Intervalo de preços
0,546 € - 0,4914 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10161296

Intervalo de preços
0,9285 € - 0,8821 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Aço inoxidável

10161456

Intervalo de preços
1,0104 € - 0,9093 €

Níveis de stock
1245 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    380.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    1250.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Aço inoxidável

10278338

Intervalo de preços
0,7452 € - 0,7079 €

Níveis de stock
5446 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    60.0 kg
  • Comprimento total
    150.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10161449

Intervalo de preços
0,7217 € - 0,6495 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Aço inoxidável

10278369

Intervalo de preços
1,4816 € - 1,4077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    150.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    60.0 kg
  • Comprimento total
    520.0 mm
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Aço inoxidável

10278468

Intervalo de preços
0,7849 € - 0,7458 €

Níveis de stock
3278 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Aço inoxidável

10278505

Intervalo de preços
2,2652 € - 2,152 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    180.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    610.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Aço inoxidável

10278543

Intervalo de preços
2,0089 € - 1,9084 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    125.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    450.0 mm
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Aço inoxidável

10278574

Intervalo de preços
1,7809 € - 1,6918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    300.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10161371

Intervalo de preços
1,2276 € - 1,116 €

Níveis de stock
1098 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Aço inoxidável

10278567

Intervalo de preços
1,0414 € - 0,9894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    150.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

10161333

Intervalo de preços
0,8867 € - 0,798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    362.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Aço inoxidável

10161357

Intervalo de preços
0,9065 € - 0,8206 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    838.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10161340

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4388 €

Níveis de stock
4314 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10445679

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388