Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos de metal

Em stock

As nossas abraçadeiras de aço inoxidável 316 são auto-travadas e são facilmente instaladas manualmente. São resistentes a temperaturas extremas e oferecem grande resistência e durabilidade. Também disponíveis com revestimento de PVC e com uma construção de escada para proporcionar uma força de aderência superior e evitar os deslizes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,5876 € - 0,6913 € 1980 Em stock
102.0 mm
362.0 mm
0,798 € - 0,8867 € 295 Em stock
102.0 mm
362.0 mm
0,8821 € - 0,9285 € 825 Em stock
304.0 mm
998.0 mm
0,9674 € - 1,0749 € 6791 Em stock
25.0 mm
127.0 mm
0,4388 € - 0,5162 € 4314 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,7606 € - 0,8451 € 1900 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
1,9896 € - 2,0944 € 498 Em stock
150.0 mm
520.0 mm
0,8218 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.0 mm
998.0 mm
0,7485 € - 0,7878 € 1838 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
2,8422 € - 2,9919 € 1550 Em stock
180.0 mm
610.0 mm
0,4499 € - 0,5293 € 4090 Em stock
70.0 mm
259.0 mm
0,6383 € - 0,7092 € 1586 Em stock
203.0 mm
679.0 mm
3,695 € - 3,8894 € 300 Em stock
180.0 mm
610.0 mm
1,1161 € - 1,2402 € 1000 Em stock
304.0 mm
998.0 mm
0,8608 € - 0,9061 € 4518 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
1,0259 € - 1,0798 € 1700 Em stock
60.0 mm
225.0 mm
1,0313 € - 1,0856 € 716 Em stock
50.0 mm
200.0 mm
1,5427 € - 1,7042 € 800 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
0,8875 € - 0,9861 € 3000 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,6458 € - 0,7176 € 4355 Em stock
254.0 mm
838.0 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

10161258

Intervalo de preços
0,6913 € - 0,5876 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    362.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

10161333

Intervalo de preços
0,8867 € - 0,798 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    362.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10161296

Intervalo de preços
0,9285 € - 0,8821 €

Níveis de stock
825 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10161302

Intervalo de preços
1,0749 € - 0,9674 €

Níveis de stock
6791 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10161340

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4388 €

Níveis de stock
4314 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10161265

Intervalo de preços
0,8451 € - 0,7606 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Aço inoxidável

10278390

Intervalo de preços
2,0944 € - 1,9896 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    150.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    170.0 kg
  • Comprimento total
    520.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10445679

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Aço inoxidável

10278512

Intervalo de preços
0,7878 € - 0,7485 €

Níveis de stock
1838 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    150.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Aço inoxidável

10278550

Intervalo de preços
2,9919 € - 2,8422 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    180.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    610.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Aço inoxidável

10161388

Intervalo de preços
0,5293 € - 0,4499 €

Níveis de stock
4090 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    70.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    259.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Aço inoxidável

10161425

Intervalo de preços
0,7092 € - 0,6383 €

Níveis de stock
1586 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    203.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    679.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Aço inoxidável

10278581

Intervalo de preços
3,8894 € - 3,695 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    180.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    610.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10161395

Intervalo de preços
1,2402 € - 1,1161 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Aço inoxidável

10278437

Intervalo de preços
0,9061 € - 0,8608 €

Níveis de stock
4518 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10278475

Intervalo de preços
1,0798 € - 1,0259 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    225.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

10278345

Intervalo de preços
1,0856 € - 1,0313 €

Níveis de stock
716 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    60.0 kg
  • Comprimento total
    200.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10429655

Intervalo de preços
1,7042 € - 1,5427 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10431511

Intervalo de preços
0,9861 € - 0,8875 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Aço inoxidável

10161432

Intervalo de preços
0,7176 € - 0,6458 €

Níveis de stock
4355 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    838.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388