Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos de estabilização térmica

Em stock

As abraçadeiras de cabos com estabilização térmica oferecem um maior leque de funcionamento em ambientes mais duros. As abraçadeiras de cabos desta gama estão disponíveis em material resistente a UL-V2 ou UV, adequadas para a utilização no exterior.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Força elástica mínima do laço Comprar
0,0185 € - 0,0194 € 312083 Em stock
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,0525 € - 0,0553 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,0528 € - 0,0556 € 205239 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0596 € - 0,0627 € 303 Em stock
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,071 € - 0,0747 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,3397 € - 0,3576 € 66344 Em stock
222.0 mm
203.2 mm
0,0214 € - 0,0224 € 129627 Em stock
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,0245 € - 0,0258 € 20737 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,0403 € - 0,0425 € 3114 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,047 € - 0,0495 € 900 Em stock
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,1046 € - 0,1101 € 7100 Em stock
80.0 mm
114.8 mm
0,0153 € - 0,0161 € 54763 Em stock
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,0423 € - 0,0445 € 77301 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0988 € - 0,1042 € 76 Em stock
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,0734 € - 0,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,1629 € - 0,1715 € 900 Em stock
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,0843 € - 0,0887 € 7324 Em stock
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,0707 € - 0,0745 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,3632 € - 0,3823 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,0399 € - 0,042 € 955 Em stock
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
  • de 2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Preto

10245354

Intervalo de preços
0,0194 € - 0,0185 €

Níveis de stock
312083 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Preto

10245514

Intervalo de preços
0,0553 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Preto

10245521

Intervalo de preços
0,0556 € - 0,0528 €

Níveis de stock
205239 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Preto

10245453

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0596 €

Níveis de stock
303 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Preto

10245538

Intervalo de preços
0,0747 € - 0,071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037058

Intervalo de preços
0,3576 € - 0,3397 €

Níveis de stock
66344 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    50.8 - 222.0 mm
  • Comprimento total
    203.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 4.6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Preto

10245361

Intervalo de preços
0,0224 € - 0,0214 €

Níveis de stock
129627 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Preto

10245378

Intervalo de preços
0,0258 € - 0,0245 €

Níveis de stock
20737 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Preto

10245415

Intervalo de preços
0,0425 € - 0,0403 €

Níveis de stock
3114 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Preto

10245507

Intervalo de preços
0,0495 € - 0,047 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036846

Intervalo de preços
0,1101 € - 0,1046 €

Níveis de stock
7100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    25.4 - 80.0 mm
  • Comprimento total
    114.8 mm
  • Material completo
    Nylon 4/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Preto

10245347

Intervalo de preços
0,0161 € - 0,0153 €

Níveis de stock
54763 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Preto

10245422

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,0423 €

Níveis de stock
77301 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Preto

10245569

Intervalo de preços
0,1042 € - 0,0988 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Preto

10245545

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Preto

10245590

Intervalo de preços
0,1715 € - 0,1629 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Preto

10245552

Intervalo de preços
0,0887 € - 0,0843 €

Níveis de stock
7324 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Resistente à intempérie
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10113936

Intervalo de preços
0,0745 € - 0,0707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    50.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    100.7 kg
  • Comprimento total
    203.2 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natural

10641644

Intervalo de preços
0,3823 € - 0,3632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça quadrada
  • Força elástica mínima do laço
    22.7 kg
  • Comprimento total
    203.2 mm
  • Largura total
    4.8 mm
Abraçadeira de cabo 114.8 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10113905

Intervalo de preços
0,042 € - 0,0399 €

Níveis de stock
955 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    36.3 kg
  • Comprimento total
    114.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66