Menu Procurar

Abraçadeiras - Nylon

Em stock

As anilhas de abraçadeira são projetadas para uso durante a montagem de estruturas tubulares. A anilha pode acomodar tubos redondos e fixá-los na posição necessária, limitando o movimento excessivo e a vibração. A anilha é usada nos setores de montagem e construção de móveis para apoiar o conjunto de tubos durante a instalação e aplicação e não danificará superfícies pintadas.

  • Material: nylon
  • Cor: Preto, Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanho de tubo compatível Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Altura geral Comprar
0,1417 € - 0,1492 € 7504 Em stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,4111 € - 0,4332 € 98 Em stock
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,4111 € - 0,4332 € 10 Em stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,4697 € - 0,4941 € 21500 Em stock
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € 719 Em stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € 24 Em stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1501 € - 0,158 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1501 € - 0,158 € 605 Em stock
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1501 € - 0,158 € 19015 Em stock
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,3526 € - 0,3713 € 60 Em stock
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4697 € - 0,4941 € 18 Em stock
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € 16142 Em stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4366 € - 0,4598 € 5317 Em stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,4697 € - 0,4941 € 14400 Em stock
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 1406 Em stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1666 € - 0,1755 € 11162 Em stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,3526 € - 0,3713 € 20900 Em stock
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4111 € - 0,4332 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 2350 Em stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4697 € - 0,4941 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • de 2
Arruela para cabos 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Preto

10069196

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1417 €

Níveis de stock
7504 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069349

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,4111 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Preto

10069332

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,4111 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069400

Intervalo de preços
0,4941 € - 0,4697 €

Níveis de stock
21500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069455

Intervalo de preços
0,5504 € - 0,5228 €

Níveis de stock
719 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069462

Intervalo de preços
0,5504 € - 0,5228 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069219

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069226

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
605 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Preto

10069233

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
19015 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069288

Intervalo de preços
0,3713 € - 0,3526 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069394

Intervalo de preços
0,4941 € - 0,4697 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069486

Intervalo de preços
0,5504 € - 0,5228 €

Níveis de stock
16142 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
Arruela para cabos 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Preto

10069370

Intervalo de preços
0,4598 € - 0,4366 €

Níveis de stock
5317 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069448

Intervalo de preços
0,4941 € - 0,4697 €

Níveis de stock
14400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
Arruela para cabos 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069622

Intervalo de preços
1,7995 € - 1,7089 €

Níveis de stock
1406 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
Arruela para cabos 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069257

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1666 €

Níveis de stock
11162 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069301

Intervalo de preços
0,3713 € - 0,3526 €

Níveis de stock
20900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069356

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,4111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069684

Intervalo de preços
1,7995 € - 1,7089 €

Níveis de stock
2350 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    10.4 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069431

Intervalo de preços
0,4941 € - 0,4697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm