Menu Procurar

Abraçadeiras - Nylon

Em stock

As anilhas de abraçadeira são projetadas para uso durante a montagem de estruturas tubulares. A anilha pode acomodar tubos redondos e fixá-los na posição necessária, limitando o movimento excessivo e a vibração. A anilha é usada nos setores de montagem e construção de móveis para apoiar o conjunto de tubos durante a instalação e aplicação e não danificará superfícies pintadas.

  • Material: nylon
  • Cor: Preto, Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanho de tubo compatível Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Altura geral Comprar
0,1379 € - 0,1453 € 7504 Em stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1461 € - 0,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,3434 € - 0,3616 € 103 Em stock
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € 10 Em stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,4574 € - 0,4811 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 402 Em stock
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,3434 € - 0,3616 € 4 Em stock
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € 100 Em stock
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,4251 € - 0,4477 € 517 Em stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 3105 Em stock
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,3434 € - 0,3616 € 9007 Em stock
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 1406 Em stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4574 € - 0,4811 € 15300 Em stock
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1623 € - 0,1709 € 23056 Em stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,7135 € - 0,7512 € 1500 Em stock
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,1623 € - 0,1709 € 13162 Em stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,5091 € - 0,536 € 719 Em stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4574 € - 0,4811 € 9000 Em stock
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 439 Em stock
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,5091 € - 0,536 € 1642 Em stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
  • de 2
Arruela para cabos 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Preto

10069196

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1379 €

Níveis de stock
7504 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Preto

10069233

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069288

Intervalo de preços
0,3616 € - 0,3434 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Preto

10069332

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,4003 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069394

Intervalo de preços
0,4811 € - 0,4574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069202

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069271

Intervalo de preços
0,3616 € - 0,3434 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069325

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,4003 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
Arruela para cabos 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Preto

10069370

Intervalo de preços
0,4477 € - 0,4251 €

Níveis de stock
517 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069226

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
3105 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069295

Intervalo de preços
0,3616 € - 0,3434 €

Níveis de stock
9007 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069622

Intervalo de preços
1,7522 € - 1,664 €

Níveis de stock
1406 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069400

Intervalo de preços
0,4811 € - 0,4574 €

Níveis de stock
15300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069240

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1623 €

Níveis de stock
23056 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069509

Intervalo de preços
0,7512 € - 0,7135 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
Arruela para cabos 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069257

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1623 €

Níveis de stock
13162 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069455

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5091 €

Níveis de stock
719 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069448

Intervalo de preços
0,4811 € - 0,4574 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
Arruela para cabos 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069219

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
439 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069486

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5091 €

Níveis de stock
1642 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm