Menu Procurar

Abraçadeiras de torção

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar, simplesmente coloque os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de terminação esférica Diâmetro máximo do cabo compatível Altura geral Comprar
0,0512 € - 0,0539 € 8998 Em stock
Ball
10.2 mm
27.4 mm
0,054 € - 0,0569 € 34886 Em stock
Ball
16.5 mm
32.0 mm
0,0644 € - 0,0678 € 7998 Em stock
Ball
0,0462 € - 0,0487 € 10998 Em stock
1/4" Lock
0,3378 € - 0,3556 € 2978 Em stock
Ball
68.1 mm
0,3947 € - 0,4155 € Solicite o prazo de entrega aqui
Ball
87.6 mm
0,0543 € - 0,0572 € 274000 Em stock
Ball
30.5 mm
0,0595 € - 0,0627 € 226000 Em stock
Ball
39.4 mm
0,0627 € - 0,0661 € 15208 Em stock
Ball
20.0 mm
0,1215 € - 0,128 € 27631 Em stock
Ball
20.0 mm
37.7 mm
0,0635 € - 0,0668 € 164000 Em stock
Furo
38.6 mm
0,0543 € - 0,0572 € 23578 Em stock
Ball
12.7 mm
30.5 mm
0,0595 € - 0,0627 € 846 Em stock
Ball
39.4 mm
0,0764 € - 0,0804 € 74 Em stock
Ball
9.5 mm
25.0 mm
0,1431 € - 0,1506 € 107082 Em stock
Ball
30.1 mm
55.6 mm
0,3019 € - 0,3179 € 2000 Em stock
Ball
39.7 mm
74.4 mm
0,0401 € - 0,0423 € 22748 Em stock
Ball
10.2 mm
26.2 mm
0,2224 € - 0,2341 € 16083 Em stock
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,0491 € - 0,0518 € 302900 Em stock
Ball
22.9 mm
0,0546 € - 0,0574 € 2500 Em stock
Ball
16.5 mm
33.7 mm
  • de 2
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natural

10363409

Intervalo de preços
0,0539 € - 0,0512 €

Níveis de stock
8998 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    27.4 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Natural

10363416

Intervalo de preços
0,0569 € - 0,054 €

Níveis de stock
34886 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 20.3 mm (D) PA Natural

10363423

Intervalo de preços
0,0678 € - 0,0644 €

Níveis de stock
7998 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 6.9 mm (D) PA Natural

10363393

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0462 €

Níveis de stock
10998 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    1/4" Lock
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natural

10175729

Intervalo de preços
0,3556 € - 0,3378 €

Níveis de stock
2978 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    68.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175767

Intervalo de preços
0,4155 € - 0,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    87.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10036075

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0543 €

Níveis de stock
274000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036112

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0595 €

Níveis de stock
226000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    39.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061442

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
15208 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Intervalo de preços
0,128 € - 0,1215 €

Níveis de stock
27631 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    37.7 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010976

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0635 €

Níveis de stock
164000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    38.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Preto

10036082

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0543 €

Níveis de stock
23578 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Preto

10036129

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0595 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    39.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Intervalo de preços
0,0804 € - 0,0764 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Preto

10175712

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1431 €

Níveis de stock
107082 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    55.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Preto

10175750

Intervalo de preços
0,3179 € - 0,3019 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    74.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Preto

10036068

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0401 €

Níveis de stock
22748 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    26.2 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Preto

10175736

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
16083 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    68.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natural

10036044

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0491 €

Níveis de stock
302900 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    22.9 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Preto

10036105

Intervalo de preços
0,0574 € - 0,0546 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    33.7 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558