Menu Procurar

Abraçadeiras de torção

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar, simplesmente coloque os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de terminação esférica Diâmetro máximo do cabo compatível Altura geral Comprar
0,0639 € - 0,0672 € 2073 Em stock
Furo
12.2 mm
0,0762 € - 0,0801 € 197589 Em stock
Furo
20.7 mm
0,13 € - 0,1369 € 17752 Em stock
Furo
31.8 mm
0,1082 € - 0,1139 € 31376 Em stock
Furo
26.2 mm
0,1219 € - 0,1284 € 35826 Em stock
Furo
30.5 mm
0,0762 € - 0,0801 € Solicite o prazo de entrega aqui
Furo
23.0 mm
0,3099 € - 0,3263 € 64385 Em stock
Esfera
35.0 mm
56.0 mm
0,0997 € - 0,105 € 128 Em stock
Esfera
16.0 mm
35.0 mm
0,0744 € - 0,0783 € 74 Em stock
Esfera
9.5 mm
25.0 mm
0,1393 € - 0,1467 € 108082 Em stock
Esfera
30.1 mm
55.6 mm
0,294 € - 0,3095 € 2010 Em stock
Esfera
39.7 mm
74.4 mm
0,039 € - 0,0412 € 77748 Em stock
Esfera
10.2 mm
26.2 mm
0,0531 € - 0,0559 € 22500 Em stock
Esfera
16.5 mm
33.7 mm
0,058 € - 0,0611 € 135135 Em stock
Esfera
39.4 mm
0,0611 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
Esfera
20.0 mm
0,0763 € - 0,0804 € 11519 Em stock
Esfera
43.4 mm
0,1183 € - 0,1246 € 7631 Em stock
Esfera
20.0 mm
37.7 mm
0,2544 € - 0,2678 € 17076 Em stock
Esfera
27.5 mm
46.0 mm
0,3423 € - 0,3604 € 442781 Em stock
Esfera
74.4 mm
0,0618 € - 0,0651 € 169878 Em stock
Furo
38.6 mm
  • de 2
Abraçadeiras de torção 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010914

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0639 €

Níveis de stock
2073 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Natural

10010921

Intervalo de preços
0,0801 € - 0,0762 €

Níveis de stock
197589 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    20.7 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10010969

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,13 €

Níveis de stock
17752 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    31.8 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010945

Intervalo de preços
0,1139 € - 0,1082 €

Níveis de stock
31376 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    26.2 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010952

Intervalo de preços
0,1284 € - 0,1219 €

Níveis de stock
35826 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10010938

Intervalo de preços
0,0801 € - 0,0762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    23.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Intervalo de preços
0,3263 € - 0,3099 €

Níveis de stock
64385 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

10118559

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0997 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0744 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Preto

10175712

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1393 €

Níveis de stock
108082 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    55.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Preto

10175750

Intervalo de preços
0,3095 € - 0,294 €

Níveis de stock
2010 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    74.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Preto

10036068

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,039 €

Níveis de stock
77748 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    26.2 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Preto

10036105

Intervalo de preços
0,0559 € - 0,0531 €

Níveis de stock
22500 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    33.7 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036112

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,058 €

Níveis de stock
135135 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    39.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061442

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Preto

10036143

Intervalo de preços
0,0804 € - 0,0763 €

Níveis de stock
11519 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    43.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1183 €

Níveis de stock
7631 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    37.7 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Intervalo de preços
0,2678 € - 0,2544 €

Níveis de stock
17076 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175743

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
442781 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    74.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010976

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0618 €

Níveis de stock
169878 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    38.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790