Menu Procurar

Abraçadeiras de torção

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar, simplesmente coloque os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de terminação esférica Diâmetro máximo do cabo compatível Altura geral Comprar
0,1082 € - 0,1139 € 376 Em stock
Furo
26.2 mm
0,1219 € - 0,1284 € 35826 Em stock
Furo
30.5 mm
0,0639 € - 0,0672 € 1073 Em stock
Furo
12.2 mm
0,0526 € - 0,0554 € 39886 Em stock
Esfera
16.5 mm
32.0 mm
0,045 € - 0,0474 € 10998 Em stock
1/4" Lock
0,0627 € - 0,066 € 7998 Em stock
Esfera
0,0499 € - 0,0525 € 8998 Em stock
Esfera
10.2 mm
27.4 mm
0,0611 € - 0,0643 € 24208 Em stock
Esfera
20.0 mm
0,1183 € - 0,1246 € 7631 Em stock
Esfera
20.0 mm
37.7 mm
0,3099 € - 0,3263 € 64385 Em stock
Esfera
35.0 mm
56.0 mm
0,0763 € - 0,0804 € 12519 Em stock
Esfera
43.4 mm
0,0997 € - 0,105 € 128 Em stock
Esfera
16.0 mm
35.0 mm
0,2246 € - 0,2364 € 4000 Em stock
Esfera
55.6 mm
0,1234 € - 0,1299 € 8031 Em stock
Furo
44.5 mm
0,2165 € - 0,2279 € 16083 Em stock
Esfera
36.5 mm
68.1 mm
0,0618 € - 0,0651 € 183878 Em stock
Furo
38.6 mm
0,3289 € - 0,3462 € 2978 Em stock
Esfera
68.1 mm
0,3843 € - 0,4046 € Solicite o prazo de entrega aqui
Esfera
87.6 mm
0,2544 € - 0,2678 € 17076 Em stock
Esfera
27.5 mm
46.0 mm
0,3423 € - 0,3604 € 433381 Em stock
Esfera
74.4 mm
  • de 2
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010945

Intervalo de preços
0,1139 € - 0,1082 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    26.2 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010952

Intervalo de preços
0,1284 € - 0,1219 €

Níveis de stock
35826 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010914

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0639 €

Níveis de stock
1073 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Natural

10363416

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0526 €

Níveis de stock
39886 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 6.9 mm (D) PA Natural

10363393

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,045 €

Níveis de stock
10998 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    1/4" Lock
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 20.3 mm (D) PA Natural

10363423

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0627 €

Níveis de stock
7998 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natural

10363409

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0499 €

Níveis de stock
8998 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    27.4 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061442

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
24208 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1183 €

Níveis de stock
7631 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    37.7 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Intervalo de preços
0,3263 € - 0,3099 €

Níveis de stock
64385 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Preto

10036143

Intervalo de preços
0,0804 € - 0,0763 €

Níveis de stock
12519 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    43.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

10118559

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0997 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175705

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    55.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010983

Intervalo de preços
0,1299 € - 0,1234 €

Níveis de stock
8031 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    44.5 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Preto

10175736

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
16083 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    68.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010976

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0618 €

Níveis de stock
183878 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    38.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natural

10175729

Intervalo de preços
0,3462 € - 0,3289 €

Níveis de stock
2978 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    68.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175767

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    87.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Intervalo de preços
0,2678 € - 0,2544 €

Níveis de stock
17076 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175743

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
433381 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    74.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790