Menu Procurar

Abraçadeiras de torção

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar, simplesmente coloque os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de terminação esférica Diâmetro máximo do cabo compatível Altura geral Comprar
0,0764 € - 0,0804 € 74 Em stock
Ball
9.5 mm
25.0 mm
0,0491 € - 0,0518 € 313059 Em stock
Ball
22.9 mm
0,0595 € - 0,0627 € 846 Em stock
Ball
39.4 mm
0,0543 € - 0,0572 € 14578 Em stock
Ball
12.7 mm
30.5 mm
0,2613 € - 0,275 € 16076 Em stock
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,046 € - 0,0485 € Solicite o prazo de entrega aqui
Ball
13.5 mm
22.9 mm
0,0543 € - 0,0572 € 274000 Em stock
Ball
30.5 mm
0,0595 € - 0,0627 € 220000 Em stock
Ball
39.4 mm
0,0627 € - 0,0661 € 15208 Em stock
Ball
20.0 mm
0,1215 € - 0,128 € 27631 Em stock
Ball
20.0 mm
37.7 mm
0,3183 € - 0,3351 € 64385 Em stock
Ball
35.0 mm
56.0 mm
0,1024 € - 0,1078 € 128 Em stock
Ball
16.0 mm
35.0 mm
0,1267 € - 0,1334 € Solicite o prazo de entrega aqui
Furo
44.5 mm
0,2224 € - 0,2341 € 16083 Em stock
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,2306 € - 0,2428 € Solicite o prazo de entrega aqui
Ball
55.6 mm
0,3516 € - 0,3702 € 433381 Em stock
Ball
74.4 mm
10036051 0,0401 € - 0,0423 € Solicite o prazo de entrega aqui
Ball
26.1 mm
0,0546 € - 0,0574 € 440682 Em stock
Ball
33.7 mm
0,0783 € - 0,0825 € 240142 Em stock
Ball
43.4 mm
0,0791 € - 0,0832 € 14555 Em stock
Ball
12.5 mm
30.5 mm
  • de 2
Abraçadeiras de torção 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Intervalo de preços
0,0804 € - 0,0764 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Natural

10036044

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0491 €

Níveis de stock
313059 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    22.9 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Preto

10036129

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0595 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    39.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Preto

10036082

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0543 €

Níveis de stock
14578 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Intervalo de preços
0,275 € - 0,2613 €

Níveis de stock
16076 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Preto

10113356

Intervalo de preços
0,0485 € - 0,046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    22.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10036075

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0543 €

Níveis de stock
274000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036112

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0595 €

Níveis de stock
220000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    39.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061442

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
15208 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Intervalo de preços
0,128 € - 0,1215 €

Níveis de stock
27631 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    37.7 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,3183 €

Níveis de stock
64385 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

10118559

Intervalo de preços
0,1078 € - 0,1024 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010983

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    44.5 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Preto

10175736

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
16083 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    68.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175705

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    55.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175743

Intervalo de preços
0,3702 € - 0,3516 €

Níveis de stock
433381 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    74.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036051

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    26.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Natural

10036099

Intervalo de preços
0,0574 € - 0,0546 €

Níveis de stock
440682 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    33.7 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036136

Intervalo de preços
0,0825 € - 0,0783 €

Níveis de stock
240142 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    43.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

10118542

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,0791 €

Níveis de stock
14555 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Ball
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Código do material
    3926909790