Menu Procurar

Abraçadeiras de torção

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar, simplesmente coloque os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de terminação esférica Diâmetro máximo do cabo compatível Altura geral Comprar
0,0526 € - 0,0554 € 39886 Em stock
Esfera
16.5 mm
32.0 mm
0,0499 € - 0,0525 € 9498 Em stock
Esfera
10.2 mm
27.4 mm
0,0618 € - 0,0651 € 169878 Em stock
Furo
38.6 mm
0,3423 € - 0,3604 € 442781 Em stock
Esfera
74.4 mm
0,0448 € - 0,0472 € 49000 Em stock
Esfera
13.5 mm
22.9 mm
0,0531 € - 0,0559 € 21500 Em stock
Esfera
16.5 mm
33.7 mm
0,3289 € - 0,3462 € 2978 Em stock
Esfera
68.1 mm
0,294 € - 0,3095 € 2010 Em stock
Esfera
39.7 mm
74.4 mm
0,077 € - 0,081 € 898 Em stock
Esfera
12.5 mm
30.5 mm
0,1183 € - 0,1246 € 7631 Em stock
Esfera
20.0 mm
37.7 mm
0,0531 € - 0,0559 € 570682 Em stock
Esfera
33.7 mm
0,039 € - 0,0412 € 77748 Em stock
Esfera
10.2 mm
26.2 mm
0,0763 € - 0,0804 € 12519 Em stock
Esfera
43.4 mm
0,0744 € - 0,0783 € 74 Em stock
Esfera
9.5 mm
25.0 mm
0,2544 € - 0,2678 € 17076 Em stock
Esfera
27.5 mm
46.0 mm
10036051 0,039 € - 0,0412 € 581000 Em stock
Esfera
26.1 mm
0,0611 € - 0,0643 € 1208 Em stock
Esfera
20.0 mm
0,058 € - 0,0611 € 7846 Em stock
Esfera
39.4 mm
0,2246 € - 0,2364 € 4000 Em stock
Esfera
55.6 mm
0,058 € - 0,0611 € 120135 Em stock
Esfera
39.4 mm
  • de 2
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Natural

10363416

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0526 €

Níveis de stock
39886 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natural

10363409

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0499 €

Níveis de stock
9498 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    27.4 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010976

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0618 €

Níveis de stock
169878 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Furo
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    38.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175743

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
442781 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    74.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Preto

10113356

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0448 €

Níveis de stock
49000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    22.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Preto

10036105

Intervalo de preços
0,0559 € - 0,0531 €

Níveis de stock
21500 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    33.7 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natural

10175729

Intervalo de preços
0,3462 € - 0,3289 €

Níveis de stock
2978 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    68.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Preto

10175750

Intervalo de preços
0,3095 € - 0,294 €

Níveis de stock
2010 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    74.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

10118542

Intervalo de preços
0,081 € - 0,077 €

Níveis de stock
898 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

10118566

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1183 €

Níveis de stock
7631 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    37.7 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Natural

10036099

Intervalo de preços
0,0559 € - 0,0531 €

Níveis de stock
570682 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    33.7 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Preto

10036068

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,039 €

Níveis de stock
77748 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    26.2 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E71558
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Preto

10036143

Intervalo de preços
0,0804 € - 0,0763 €

Níveis de stock
12519 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    43.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0744 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

10118573

Intervalo de preços
0,2678 € - 0,2544 €

Níveis de stock
17076 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Fecho de pião
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036051

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,039 €

Níveis de stock
581000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    26.1 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061442

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0611 €

Níveis de stock
1208 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Preto

10036129

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,058 €

Níveis de stock
7846 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    39.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175705

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    55.6 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036112

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,058 €

Níveis de stock
120135 Em stock
Características
  • Tipo de terminação esférica
    Esfera
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    39.4 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
  • Código do material
    3926909790