Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0662 € - 0,0824 € 198 Em stock
Natural
0,0662 € - 0,0824 € 5000 Em stock
4.8 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € 230 Em stock
Natural
Snap-Lock
1,7458 € - 1,8383 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Natural
24.3 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0662 € - 0,0824 € 3532 Em stock
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
0,0662 € - 0,0824 € 1000 Em stock
Natural
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
  • de 37
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034941

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034965

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 4.8 mm PA66 Natural

10032145

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Altura geral
    51.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032350

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10032381

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Altura geral
    57.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 24.3 mm PA Natural

10327340

Intervalo de preços
1,8383 € - 1,7458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    24.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10112861

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029565

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029602

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029633

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029541

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
3532 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029589

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 12.7 mm PA66 Natural

10032169

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    58.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 19.1 mm PA66 Natural

10032329

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura geral
    64.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeiras de torção 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032152

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029749

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029787

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029695

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029794

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 15.2 mm PA Natural

10636091

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm