Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,1281 € - 0,1423 € 4000 Em stock
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0662 € - 0,0824 € 5008 Em stock
Natural
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0662 € - 0,0824 € 24926 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € 4069 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
0,1114 € - 0,1237 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,1114 € - 0,1237 € 997 Em stock
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,1281 € - 0,1423 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,1281 € - 0,1423 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0761 € - 0,0948 € 1000 Em stock
Natural
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
  • de 37
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10031247

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 23.1 mm 12.7 mm PA66 Natural

10031285

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033517

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10031278

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    44.2 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031353

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,1281 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 27.7 mm 4.8 mm PA66 Natural

10031391

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
5008 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033678

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033692

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 10.2 mm PA Natural

10636084

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10031254

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
24926 Em stock
Características
  • Altura geral
    36.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030745

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
4069 Em stock
Características
  • Altura geral
    32.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 32.5 mm 12.7 mm PA66 Natural

10030547

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Abraçadeiras de torção 27.7 mm 19.1 mm PA66 Natural

10031315

Intervalo de preços
0,1237 € - 0,1114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10030516

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033555

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031292

Intervalo de preços
0,1237 € - 0,1114 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031339

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,1281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031377

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,1281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 27.7 mm 12.7 mm PA66 Natural

10031414

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033616

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm