10035429
STL9-750-6M-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 9999 | 0,079 € |
10000 + | 0,0634 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.701 in |
---|---|
Diâmetro mínimo de cabo compatível | 17.8 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 20.3 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.799 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.063 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 1.6 mm |
Largura da base | 15.8 mm |
Largura da base | 0.622 in |
Comprimento do espaçador | 0.236 in |
Comprimento do espaçador | 6.0 mm |
Cor | Natural |
Método de montagem | Clip On |
Material completo | Poliamida 66 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar