Menu Procurar

Abraçadeiras de torção Clip On 7.6 mm PA Natural

Esta abraçadeira de torção é fabricada em nylon natural e pode ser torcida em torno do cabo e feixes de cabos para guiá-los em segurança na sua montagem. A abraçadeira de torção pode ser encaixada num quarto de furo e é amovível. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10112939

Número de peça do fabricante:

STL9-250-20M-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,079 €
10000 + 0,0634 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

79,00 €

1000 x 0,079 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro mínimo de cabo compatível 5.1 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 7.6 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 1.6 mm
Largura da base 15.8 mm
Comprimento do espaçador 20.0 mm
Cor Natural
Método de montagem Clip On
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos