10030974
STL-3-450-3-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0948 € |
| 10000 + | 0,0761 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tamanho do furo compatível | 0.311 in |
|---|---|
| Tamanho do furo compatível | 7.9 mm |
| Diâmetro mínimo de cabo compatível | 10.2 mm |
| Diâmetro mínimo de cabo compatível | 0.402 in |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 12.7 mm |
| Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.5 in |
| Altura geral | 41.2 mm |
| Altura geral | 1.622 in |
| Comprimento do espaçador | 0.189 in |
| Comprimento do espaçador | 4.8 mm |
| Cor | Natural |
| Método de montagem | Fir Tree |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Descrição UL/CSA | UL E71558 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar