Menu Procurar

Abraçadeiras de torção 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

As abraçadeiras de torção separadoras proporcionam uma solução fácil para fixar cabos rapidamente e a uma distância segura de outros itens que possam interferir. Uma única torção é o suficiente para fixar os cabos no lugar, poupando tempo e esforço.
Referência da Essentra:

10030769

Número de peça do fabricante:

STL-250-8-01

3000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,0859 €
10000 + 0,0687 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

85,90 €

1000 x 0,0859 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 40.2 mm
Comprimento do espaçador 12.7 mm
Cor Natural
Método de montagem Snap-Lock
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E70062
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos