Menu Procurar

Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 11.6 mm PA Natural

Este bloqueio de torção conta com um clipe em seta de pressão e é fabricado em nylon natural com classificação UL94 V-2. Para utilizar basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços para garantir a fixação. Destorça para remover o feixe.
Referência da Essentra:

10246191

Número de peça do fabricante:

460352

2890 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1553 €
500 + 0,1475 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

15,53 €

100 x 0,1553 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho do furo compatível 4.8 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 11.6 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 2.8 mm
Comprimento do espaçador 1.1 mm
Cor Natural
Método de montagem Clip On
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos