Menu Procurar

Abraçadeiras de torção Adesivo 10.2 mm PA Natural

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10011003

Número de peça do fabricante:

KLB-350A4-RT-19

28121 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2464 €
5000 + 0,2341 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

246,40 €

1000 x 0,2464 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de terminação esférica Furo
Material base Adesivo acrílico
Cor Natural
Método de montagem Adhesive
Comprimento da base 25.4 mm
Largura da base 13.0 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 7.6 - 10.2 mm
Altura geral 27.2 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Descrição UL/CSA UL E71558
Material completo Poliamida 66
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos