Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10307922

Número de peça do fabricante:

600475

1700 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 2,1945 €
250 + 2,0845 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

109,73 €

50 x 2,1945 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 25.0 mm
d2 40.0 mm
W 12.0 mm
Material completo Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
Código do material 7307291090

Produto 600475 Substitui:

Hose Clamp - ; Intervalo de diâmetro interior - 25.0 - 40.0 mm | 0.984 - 1.575 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Referência da Essentra: 10349212
Número de peça do fabricante: 1464093

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos