Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 16.0 - 25.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Referência da Essentra:

10307908

Número de peça do fabricante:

600473

700 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,8585 €
250 + 1,7656 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

92,93 €

50 x 1,8585 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 16.0 mm
d2 25.0 mm
W 12.0 mm
Material completo Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
Código do material 7307291090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos