Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Aço inoxidável

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 8.0 - 12.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Referência da Essentra:

10307878

Número de peça do fabricante:

600460

1440 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,1325 €
250 + 1,0759 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

56,63 €

50 x 1,1325 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 8.0 mm
d2 12.0 mm
W 9.0 mm
Material completo Banda e Caixa: Aço Inox AISI 430; Parafuso: Galvanizado
Código do material 7307291090

Produto 600460 Substitui:

Hose Clamp - ; Intervalo de diâmetro interior - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Referência da Essentra: 10349151
Número de peça do fabricante: 1464087

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos