Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Referência da Essentra:

10550809

Número de peça do fabricante:

494323

550 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 3,1141 €
250 + 2,9584 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

155,71 €

50 x 3,1141 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 50.0 mm
d2 70.0 mm
W 12.0 mm
Material completo Aço inoxidável
Cor Natural
Código do material 7307291090

Produto 494323 Substitui:

Hose Clamp - ; Intervalo de diâmetro interior - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Referência da Essentra: 10349137
Número de peça do fabricante: 1464083

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos