Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Referência da Essentra:

10452042

Número de peça do fabricante:

494318

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 2,3079 €
250 + 2,1926 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

115,40 €

50 x 2,3079 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 16.0 mm
d2 25.0 mm
W 12.0 mm
Material completo Aço inoxidável
Cor Natural
Código do material 7307291090

Produto 494318 Substitui:

Hose Clamp - ; Intervalo de diâmetro interior - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Referência da Essentra: 10349083
Número de peça do fabricante: 1464078

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos