Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Referência da Essentra:

10550786

Número de peça do fabricante:

494317

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 2,1452 €
250 + 2,0379 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

107,26 €

50 x 2,1452 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 12.0 mm
d2 22.0 mm
W 9.0 mm
Material completo Aço inoxidável
Cor Natural
Código do material 7318190090

Produto 494317 Substitui:

Hose Clamp - ; Intervalo de diâmetro interior - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Referência da Essentra: 10349076
Número de peça do fabricante: 1464077

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos