Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 98.0 - 103.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Referência da Essentra:

10554487

Número de peça do fabricante:

600499

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 24.0 mm
d1 98.0 mm
d2 103.0 mm
Material Aço inoxidável
Código do material 7307298090

Produto 600499 Substitui:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Intervalo de diâmetro interior - 98.0 - 103.0 mm | 3.858 - 4.055 in ; Largura - 24.0 mm | 0.945 in ;
Referência da Essentra: 10350553
Número de peça do fabricante: 1475414

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos