Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 44.0 - 47.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Referência da Essentra:

10308004

Número de peça do fabricante:

600488

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 22.0 mm
d1 44.0 mm
d2 47.0 mm
Material Aço inoxidável
Código do material 7307298090

Produto 600488 Substitui:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Intervalo de diâmetro interior - 44 - 47 mm | 1.732 - 1.85 in ; Largura - 22.0 mm | 0.866 in ; Slip-On
Referência da Essentra: 10349304
Número de peça do fabricante: 1464103

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos