Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com fixador

Em stock

As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,101 € - 0,1063 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1917 € - 0,2019 € 19520 Em stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Preto
8.0 kg
0,2432 € - 0,256 € 617 Em stock
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2265 € - 0,2385 € 2000 Em stock
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1258 € - 0,1325 € 6800 Em stock
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Preto
18.0 kg
0,3029 € - 0,319 € 927 Em stock
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Preto
13.0 kg
0,1917 € - 0,2019 € 8400 Em stock
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1917 € - 0,2019 € 2396 Em stock
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1917 € - 0,2019 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Preto
18.0 kg
0,1543 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Preto
22.0 kg
0,2196 € - 0,2311 € 960 Em stock
4.7 mm
50.8 mm
225.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3349 € - 0,3526 € 5052 Em stock
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Natural
13.0 kg
0,101 € - 0,1063 € 23669 Em stock
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Preto
18.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Azul
18.1 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Amarelo
18.1 kg
1,0833 € - 1,1396 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
Natural
0,2377 € - 0,2502 € 617 Em stock
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natural
22.0 kg
0,101 € - 0,1063 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1227 € - 0,1292 € 63160 Em stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Preto
18.0 kg
0,1227 € - 0,1292 € 30700 Em stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Natural
18.0 kg
  • de 5
Abraçadeira de cabo 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

10253786

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
Abraçadeira de cabo 202.0 mm 50.0 mm PA Preto

10253595

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
19520 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10037096

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2432 €

Níveis de stock
617 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10113950

Intervalo de preços
0,2385 € - 0,2265 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 168.0 mm 40.0 mm PA Preto

10248126

Intervalo de preços
0,1325 € - 0,1258 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Abraçadeira de cabo 151.0 mm 37.0 mm PA Preto

10248119

Intervalo de preços
0,319 € - 0,3029 €

Níveis de stock
927 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    5.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    37.0 mm
Abraçadeira de cabo 207.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253557

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 201.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253526

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
2396 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 201.0 mm 50.0 mm PA Preto

10253632

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 203.0 mm 50.0 mm PA Preto

10253571

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 225.0 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10113943

Intervalo de preços
0,2311 € - 0,2196 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.8 mm
Abraçadeira de cabo 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10178300

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,3349 €

Níveis de stock
5052 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
  • Comprimento total
    120.7 mm
Abraçadeira de cabo 131.0 mm 30.0 mm PA Preto

10253649

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,101 €

Níveis de stock
23669 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
Abraçadeira de cabo 185.0 mm 40.0 mm PA Azul

10108369


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Abraçadeira de cabo 185.0 mm 40.0 mm PA Amarelo

10108406


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Grampo de cabo regulável 26.0 mm 21.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10245828

Intervalo de preços
1,1396 € - 1,0833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    21.0 mm
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    26.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037089

Intervalo de preços
0,2502 € - 0,2377 €

Níveis de stock
617 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    38.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 131.0 mm 30.0 mm PA Natural

10253533

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
Abraçadeira de cabo 157.5 mm 38.0 mm PA Preto

10253656

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1227 €

Níveis de stock
63160 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    38.0 mm
Abraçadeira de cabo 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

10253540

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1227 €

Níveis de stock
30700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    38.0 mm