As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo compatível | Diâmetro máximo do feixe de cabos | Comprimento total | Cor | Força elástica mínima do laço | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1394 € - 0,1467 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,072 € - 0,0757 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Preto
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1434 € - 0,151 € | 18920 Em stock |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1041 € - 0,1096 € | 15923 Em stock |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Preto
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5442 € - 0,5728 € | 3404 Em stock |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Preto
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 1,237 € - 1,3022 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Preto
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,2395 € - 0,2521 € | 235000 Em stock |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1155 € - 0,1216 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 3150 Em stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1225 € - 0,129 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Preto
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 895 Em stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Preto
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2368 € - 0,2493 € | 617 Em stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1194 € - 0,1258 € | 30800 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | 41220 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Preto
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10253601 | 0,0485 € - 0,051 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Preto
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,0983 € - 0,1035 € | 11111 Em stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0485 € - 0,051 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0983 € - 0,1035 € | 2822 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Preto
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2314 € - 0,2436 € | 617 Em stock |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2949 € - 0,3106 € | 32 Em stock |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Preto
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar