Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com fixador

Em stock

As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,1205 € - 0,146 € 8000 Em stock
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
0,3113 € - 0,3277 € 108 Em stock
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Natural
13.0 kg
0,2738 € - 0,2882 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.35 mm
31.8 mm
180.7 mm
Natural
13.0 kg
0,2599 € - 0,2736 € 957 Em stock
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Natural
13.0 kg
0,0981 € - 0,1033 € 965929 Em stock
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
22.0 kg
0,253 € - 0,2662 € 1962 Em stock
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Natural
13.0 kg
0,3461 € - 0,3643 € 1979 Em stock
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Natural
13.0 kg
0,2488 € - 0,2619 € 11000 Em stock
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Natural
13.0 kg
0,2377 € - 0,2502 € 331228 Em stock
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Natural
22.0 kg
0,0423 € - 0,068 € 658000 Em stock
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3725 € - 0,3921 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Natural
13.0 kg
0,1917 € - 0,2019 € 5437 Em stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natural
8.0 kg
0,1543 € - 0,1623 € 1384 Em stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1156 € - 0,1217 € 61793 Em stock
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
50.0 lb
0,271 € - 0,2852 € 3037 Em stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2098 € - 0,2209 € 11364 Em stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1445 € - 0,1521 € 6656 Em stock
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1294 € - 0,1362 € 210390 Em stock
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
0,101 € - 0,1063 € 1503 Em stock
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
0,2766 € - 0,2911 € 47786 Em stock
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
  • de 5
Abraçadeira de cabo 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036860

Intervalo de preços
0,146 € - 0,1205 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    19.1 mm
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036983

Intervalo de preços
0,3277 € - 0,3113 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 180.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037027

Intervalo de preços
0,2882 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037010

Intervalo de preços
0,2736 € - 0,2599 €

Níveis de stock
957 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
Abraçadeira de cabo 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037102

Intervalo de preços
0,1033 € - 0,0981 €

Níveis de stock
965929 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    23.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 152.5 mm 37.0 mm PA Natural

10247921

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,253 €

Níveis de stock
1962 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    5.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    37.0 mm
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037003

Intervalo de preços
0,3643 € - 0,3461 €

Níveis de stock
1979 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037041

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2488 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
Abraçadeira de cabo 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10037140

Intervalo de preços
0,2502 € - 0,2377 €

Níveis de stock
331228 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10178287

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0423 €

Níveis de stock
658000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    21.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036976

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 202.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253762

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
5437 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253731

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
1384 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037119

Intervalo de preços
0,1217 € - 0,1156 €

Níveis de stock
61793 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    23.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247792

Intervalo de preços
0,2852 € - 0,271 €

Níveis de stock
3037 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247785

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2098 €

Níveis de stock
11364 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
Abraçadeira de cabo 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natural

10037072

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
6656 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    4.30 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037133

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1294 €

Níveis de stock
210390 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

10253755

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,101 €

Níveis de stock
1503 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
Abraçadeira de cabo 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036853

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,2766 €

Níveis de stock
47786 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.75 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    19.1 mm