Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com fixador

Em stock

As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,096 € - 0,1185 € 8900 Em stock
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natural
40.0 lb
0,1194 € - 0,1258 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1194 € - 0,1258 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Preto
22.0 kg
0,1502 € - 0,1581 € 4000 Em stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Preto
22.0 kg
0,2206 € - 0,2322 € 2000 Em stock
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Natural
22.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Azul
18.1 kg
0,7028 € - 0,7394 € 6 Em stock
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Natural
0,1867 € - 0,1966 € 60696 Em stock
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Preto
22.0 kg
0,3261 € - 0,3433 € 14000 Em stock
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Natural
13.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 23669 Em stock
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Preto
18.0 kg
0,1194 € - 0,1258 € 63160 Em stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Preto
18.0 kg
0,1021 € - 0,1075 € 78290 Em stock
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Natural
8.0 kg
0,5654 € - 0,5951 € 4000 Em stock
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Natural
13.0 kg
0,1867 € - 0,1966 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Natural
22.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Verde
18.1 kg
0,9122 € - 0,9602 € 1507 Em stock
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
Preto
0,1194 € - 0,1258 € 30800 Em stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Natural
18.0 kg
0,2368 € - 0,2493 € 617 Em stock
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1225 € - 0,129 € 7000 Em stock
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Preto
18.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 895 Em stock
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Preto
18.0 kg
  • de 5
Abraçadeira de cabo 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Natural

10315767

Intervalo de preços
0,1185 € - 0,096 €

Níveis de stock
8900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.4 mm
Abraçadeira de cabo 157.0 mm 36.0 mm PA Natural

10253519

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,1194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.6 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.0 mm
Abraçadeira de cabo 157.0 mm 36.0 mm PA Preto

10253625

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,1194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.0 mm
Abraçadeira de cabo 203.0 mm 50.0 mm PA Preto

10253564

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10113950

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 185.0 mm 40.0 mm PA Azul

10108369


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Grampo de cabo regulável 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10245804

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7028 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    18.0 mm
  • Método de montagem
    Adhesive
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    17.0 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
Abraçadeira de cabo 207.0 mm 50.0 mm PA Preto

10253663

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
60696 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10178300

Intervalo de preços
0,3433 € - 0,3261 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.4 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
  • Comprimento total
    120.7 mm
Abraçadeira de cabo 131.0 mm 30.0 mm PA Preto

10253649

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0983 €

Níveis de stock
23669 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
Abraçadeira de cabo 157.5 mm 38.0 mm PA Preto

10253656

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,1194 €

Níveis de stock
63160 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    38.0 mm
Abraçadeira de cabo 168.0 mm 40.0 mm PA Natural

10247938

Intervalo de preços
0,1075 € - 0,1021 €

Níveis de stock
78290 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Abraçadeira de cabo 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10178294

Intervalo de preços
0,5951 € - 0,5654 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
  • Comprimento total
    146.0 mm
Abraçadeira de cabo 207.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253557

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 185.0 mm 40.0 mm PA Verde

10108376


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Abraçadeira de cabo 21.1 mm 117.1 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Preto

10036235

Intervalo de preços
0,9602 € - 0,9122 €

Níveis de stock
1507 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    7.1 mm
  • Método de montagem
    Montagem com parafuso;Autoadesivo
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    28.5 mm
  • Comprimento total
    117.1 mm
Abraçadeira de cabo 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

10253540

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,1194 €

Níveis de stock
30800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    38.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10037096

Intervalo de preços
0,2493 € - 0,2368 €

Níveis de stock
617 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 168.0 mm 40.0 mm PA Preto

10248126

Intervalo de preços
0,129 € - 0,1225 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Abraçadeira de cabo 132.0 mm 30.0 mm PA Preto

10253618

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0983 €

Níveis de stock
895 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    4.6 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm