Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com fixador

Em stock

As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,3461 € - 0,3643 € 1979 Em stock
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Natural
13.0 kg
0,2488 € - 0,2619 € 11000 Em stock
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Natural
13.0 kg
0,1917 € - 0,2019 € 5437 Em stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3377 € - 0,3555 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
Natural
0,0981 € - 0,1033 € 965929 Em stock
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
22.0 kg
0,253 € - 0,2662 € 2062 Em stock
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Natural
13.0 kg
0,0487 € - 0,0514 € 100 Em stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0799 € - 0,084 € 96500 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Preto
18.0 kg
0,4948 € - 0,5208 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Preto
55.0 kg
0,3725 € - 0,3921 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Natural
13.0 kg
0,2766 € - 0,2911 € 2186 Em stock
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
0,1108 € - 0,1167 € 7400 Em stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2098 € - 0,2209 € 11364 Em stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1294 € - 0,1362 € 210390 Em stock
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
0,101 € - 0,1063 € 1503 Em stock
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
0,3572 € - 0,376 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Preto
40.0 lb
0,1445 € - 0,1521 € 6656 Em stock
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0587 € - 0,0617 € 8046 Em stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Preto
8.0 kg
0,3252 € - 0,3423 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Preto
22.0 kg
0,3266 € - 0,3438 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Preto
22.0 mm
  • de 5
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037003

Intervalo de preços
0,3643 € - 0,3461 €

Níveis de stock
1979 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037041

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2488 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
Abraçadeira de cabo 202.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253762

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
5437 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Natural

10036228

Intervalo de preços
0,3555 € - 0,3377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    28.5 mm
  • Comprimento total
    118.6 mm
Abraçadeira de cabo 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037102

Intervalo de preços
0,1033 € - 0,0981 €

Níveis de stock
965929 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    23.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 152.5 mm 37.0 mm PA Natural

10247921

Intervalo de preços
0,2662 € - 0,253 €

Níveis de stock
2062 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    5.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    37.0 mm
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247754

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0487 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
Abraçadeira de cabo 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247952

Intervalo de preços
0,084 € - 0,0799 €

Níveis de stock
96500 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247990

Intervalo de preços
0,5208 € - 0,4948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    122.0 mm
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036976

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036853

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,2766 €

Níveis de stock
2186 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.75 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    19.1 mm
Abraçadeira de cabo 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247778

Intervalo de preços
0,1167 € - 0,1108 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247785

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2098 €

Níveis de stock
11364 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
Abraçadeira de cabo 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037133

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1294 €

Níveis de stock
210390 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

10253755

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,101 €

Níveis de stock
1503 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
Abraçadeira de cabo 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Preto

10178317

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 lb
Abraçadeira de cabo 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natural

10037072

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
6656 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    4.30 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247945

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0587 €

Níveis de stock
8046 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247983

Intervalo de preços
0,3423 € - 0,3252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Screw
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
Abraçadeira de cabo 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Preto

10037157

Intervalo de preços
0,3438 € - 0,3266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 mm