Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com etiqueta

Em stock

Todos os benefícios de uma abraçadeira de cabos padrão, além de terem uma etiqueta de identificação onde pode escrever informação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tag Location Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,3947 € - 0,4155 € 3046 Em stock
Acima da cabeça
50.0 mm
200.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 3976 Em stock
Abaixo da cabeça
50.0 mm
200.0 mm
0,1133 € - 0,1194 € 7063 Em stock
Abaixo da cabeça
50.0 mm
200.0 mm
0,0614 € - 0,0646 € 12302 Em stock
Abaixo da cabeça
25.0 mm
100.0 mm
0,0924 € - 0,0973 € 1000 Em stock
Acima da cabeça
25.0 mm
130.0 mm
0,2849 € - 0,2999 € Solicite o prazo de entrega aqui
Abaixo da cabeça
75.0 mm
270.0 mm
0,3378 € - 0,3556 € 3140 Em stock
Acima da cabeça
50.0 mm
210.0 mm
0,1668 € - 0,1754 € 759 Em stock
Acima da cabeça
20.0 mm
110.0 mm
0,0621 € - 0,0655 € 2002 Em stock
Acima da cabeça
25.0 mm
111.5 mm
Abraçadeira de cabos com etiqueta 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10331071

Intervalo de preços
0,4155 € - 0,3947 €

Níveis de stock
3046 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Acima da cabeça
  • Largura da cinta
    2.5 mm
Abraçadeira de cabos com etiqueta 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253434

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
3976 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Abaixo da cabeça
  • Largura da cinta
    4.6 mm
Abraçadeira de cabos com etiqueta 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253410

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1133 €

Níveis de stock
7063 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Abaixo da cabeça
  • Largura da cinta
    2.5 mm
Abraçadeira de cabos com etiqueta 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10253403

Intervalo de preços
0,0646 € - 0,0614 €

Níveis de stock
12302 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Abaixo da cabeça
  • Largura da cinta
    2.5 mm
Abraçadeira de cabos com etiqueta 130.0 mm 25.0 mm PA Natural

10253458

Intervalo de preços
0,0973 € - 0,0924 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Acima da cabeça
  • Largura da cinta
    2.5 mm
Abraçadeira de cabos com etiqueta 270.0 mm 75.0 mm PA Natural

10253441

Intervalo de preços
0,2999 € - 0,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Abaixo da cabeça
  • Largura da cinta
    4.6 mm
Abraçadeira de cabos com etiqueta 210.0 mm 50.0 mm PA Natural

10331095

Intervalo de preços
0,3556 € - 0,3378 €

Níveis de stock
3140 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Acima da cabeça
  • Largura da cinta
    2.5 mm
Abraçadeira de cabos com etiqueta 110.0 mm 20.0 mm PA Natural

10331088

Intervalo de preços
0,1754 € - 0,1668 €

Níveis de stock
759 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Acima da cabeça
  • Largura da cinta
    2.5 mm
Abraçadeira de cabos com etiqueta 111.5 mm 25.0 mm PA Natural

10253427

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0621 €

Níveis de stock
2002 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Acima da cabeça
  • Largura da cinta
    2.5 mm