Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,1112 € - 0,1176 € 1109 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 5885 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 4940 Em stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 247 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,0957 € - 0,1023 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
9.7 mm
0,1978 € - 0,2277 € 24345 Em stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1978 € - 0,2277 € 1000 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1978 € - 0,2277 € 636 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1892 € - 0,2163 € 17221 Em stock
20.3 mm
0,1978 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7 mm
0,7973 € - 0,8393 € 418 Em stock
11.1 mm
26.2 mm
0,2746 € - 0,3159 € 830 Em stock
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2647 € - 0,3031 € 999 Em stock
10.2 mm
5.6 mm
0,3458 € - 0,3743 € 47 Em stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
26.4 mm
0,3458 € - 0,3743 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,412 € - 0,412 € 4991 Em stock
10.2 mm
11.4 mm
0,481 € - 0,5223 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3259 € - 0,3515 € 13232 Em stock
25.0 mm
25.0 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Intervalo de preços
0,1176 € - 0,1112 €

Níveis de stock
1109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
5885 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
4940 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
247 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,0957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037775

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
24345 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Abraçadeira (sela) 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037812

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037751

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
636 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Abraçadeira (sela) 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038130

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1892 €

Níveis de stock
17221 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Largura interna
    20.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.19 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.19 mm
Abraçadeira (sela) 5.7 mm Nylon 6/6 Natural

10037461

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    5.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Abraçadeira (sela) 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10281604

Intervalo de preços
0,8393 € - 0,7973 €

Níveis de stock
418 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.2 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Intervalo de preços
0,3159 € - 0,2746 €

Níveis de stock
830 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
Abraçadeira (sela) 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037331

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2647 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Intervalo de preços
0,3743 € - 0,3458 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    29.8 mm
  • Altura interna
    26.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Intervalo de preços
0,3743 € - 0,3458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Intervalo de preços
0,412 € - 0,412 €

Níveis de stock
4991 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    9.5 mm
  • Altura interna
    11.4 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
  • Largura total
    9.5 mm
Passa-fios de cabo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Intervalo de preços
0,5223 € - 0,481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Adesivo
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    0.8 mm
  • Profundidade
    6.9 mm
Abraçadeira (sela) 25.1 mm 23.6 mm Natural Nylon 6/6

10038178

Intervalo de preços
0,3515 € - 0,3259 €

Níveis de stock
13232 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062