Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,3799 € - 0,3993 € 5298 Em stock
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
4.3 mm
0,3045 € - 0,3301 € 29047 Em stock
11.1 mm
18.5 mm
0,3458 € - 0,3743 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,3458 € - 0,3743 € 47 Em stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,3045 € - 0,3301 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
26.4 mm
0,2661 € - 0,3031 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,1978 € - 0,2277 € 7223 Em stock
6.8 mm
3.0 mm
0,212 € - 0,2419 € 6340 Em stock
10.2 mm
11.4 mm
0,2275 € - 0,2618 € 6000 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2275 € - 0,2618 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,212 € - 0,2419 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.2 mm
5.6 mm
0,212 € - 0,2419 € 52356 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
0,0978 € - 0,1179 € 9931 Em stock
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2191 € - 0,249 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1978 € - 0,2277 € 1011 Em stock
2.4 mm
0,1978 € - 0,2277 € 5000 Em stock
4.2 mm
0,1978 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
4.8 mm
0,2191 € - 0,249 € 106 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2191 € - 0,249 € 548 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
  • de 6
Abraçadeira (sela) 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Natural

10363140

Intervalo de preços
0,3993 € - 0,3799 €

Níveis de stock
5298 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Profundidade
    18.5 mm
  • Altura interna
    18.5 mm
  • Largura interna
    22.5 mm
Passa-fios de cabo 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.3 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
29047 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Descrição UL/CSA
    UL E70062
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Intervalo de preços
0,3743 € - 0,3458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Intervalo de preços
0,3743 € - 0,3458 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Rebite/Parafuso
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    3.8 mm
  • Altura interna
    4.3 mm
Passa-fios de cabo 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Intervalo de preços
0,3301 € - 0,3045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    29.8 mm
  • Altura interna
    26.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
Abraçadeira (sela) 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037515

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
7223 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.8 mm
Abraçadeira (sela) 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037348

Intervalo de preços
0,2419 € - 0,212 €

Níveis de stock
6340 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    11.4 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2275 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Abraçadeira (sela) 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037324

Intervalo de preços
0,2419 € - 0,212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    5.6 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
Abraçadeira (sela) 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037362

Intervalo de preços
0,2419 € - 0,212 €

Níveis de stock
52356 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    12.0 mm
  • Largura interna
    12.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 1.8 mm
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10037423

Intervalo de preços
0,1179 € - 0,0978 €

Níveis de stock
9931 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    6.4 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111581

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Abraçadeira (sela) 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10037430

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
1011 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    2.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Abraçadeira (sela) 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037454

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    4.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037492

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    6.2 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111567

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111604

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
548 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm