Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,1227 € - 0,1486 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 5885 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1142 € - 0,1208 € 1109 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 983 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
18.8 mm
0,1248 € - 0,1421 € 3894 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
0,0983 € - 0,1051 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
9.7 mm
0,1227 € - 0,1486 € 59320 Em stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1142 € - 0,1208 € 5530 Em stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1068 € - 0,1292 € 11947 Em stock
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,1438 € - 0,1634 € 1945 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
0,0983 € - 0,1051 € 329 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 1992 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 240665 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 84826 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1445 € - 0,1521 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1227 € - 0,1486 € 794 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 56710 Em stock
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo Quarto de volta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
5885 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Intervalo de preços
0,1208 € - 0,1142 €

Níveis de stock
1109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo Quarto de volta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
983 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037294

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037645

Intervalo de preços
0,1421 € - 0,1248 €

Níveis de stock
3894 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Intervalo de preços
0,1051 € - 0,0983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
59320 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Intervalo de preços
0,1208 € - 0,1142 €

Níveis de stock
5530 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037669

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1068 €

Níveis de stock
11947 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037706

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Intervalo de preços
0,1634 € - 0,1438 €

Níveis de stock
1945 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Intervalo de preços
0,1051 € - 0,0983 €

Níveis de stock
329 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1068 €

Níveis de stock
1992 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037195

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1068 €

Níveis de stock
240665 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037225

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1068 €

Níveis de stock
84826 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Intervalo de preços
0,1486 € - 0,1227 €

Níveis de stock
794 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037249

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1068 €

Níveis de stock
56710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm