Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,212 € - 0,2419 € 6340 Em stock
10.2 mm
11.4 mm
0,212 € - 0,2419 € 32576 Em stock
10.2 mm
5.7 mm
0,2191 € - 0,249 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,0531 € - 0,0559 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2191 € - 0,249 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2191 € - 0,249 € 1431 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2191 € - 0,249 € 548 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,2191 € - 0,249 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2191 € - 0,249 € 90303 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2275 € - 0,2618 € 7742 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
0,2275 € - 0,2618 € 1998 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,2275 € - 0,2618 € 6000 Em stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2275 € - 0,2618 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,1181 € - 0,1181 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,1978 € - 0,2277 € 5000 Em stock
4.2 mm
0,1892 € - 0,2163 € 5743 Em stock
20.3 mm
0,1194 € - 0,1446 € 940 Em stock
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 247 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € 90320 Em stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1194 € - 0,1446 € 1775 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
  • de 6
Abraçadeira (sela) 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037348

Intervalo de preços
0,2419 € - 0,212 €

Níveis de stock
6340 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    11.4 mm
Abraçadeira (sela) 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037386

Intervalo de preços
0,2419 € - 0,212 €

Níveis de stock
32576 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    5.7 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111505

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Intervalo de preços
0,0559 € - 0,0531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Orifício não passante
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Altura interna
    8.7 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111581

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
1431 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111604

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
548 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111697

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
90303 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2275 €

Níveis de stock
7742 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2275 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2275 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Profundidade
    5.6 mm
Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,1181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Orifício não passante
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Altura interna
    8.7 mm
Abraçadeira (sela) 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037454

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    4.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Abraçadeira (sela) 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038154

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1892 €

Níveis de stock
5743 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Largura interna
    20.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.19 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.19 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
247 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037218

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
90320 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 26.7 mm 11.1 mm Natural Nylon 6/6

10037317

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
1775 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida