Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,2661 € - 0,3031 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,1978 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
18.8 mm
0,1978 € - 0,2277 € 7223 Em stock
6.8 mm
3.0 mm
0,212 € - 0,2419 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.2 mm
5.6 mm
0,212 € - 0,2419 € 52356 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
0,0978 € - 0,1179 € 9931 Em stock
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,1978 € - 0,2277 € 1011 Em stock
2.4 mm
0,1978 € - 0,2277 € 636 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1978 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
4.8 mm
0,2647 € - 0,3031 € 1159 Em stock
10.2 mm
5.7 mm
0,252 € - 0,2864 € 982 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,252 € - 0,2864 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,252 € - 0,2864 € 953 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2191 € - 0,249 € 12000 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2191 € - 0,249 € 106 Em stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2974 € - 0,3216 € 623 Em stock
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1978 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
4.8 mm
0,252 € - 0,2864 € 753 Em stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2746 € - 0,3159 € 11998 Em stock
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2647 € - 0,3031 € 790 Em stock
10.2 mm
11.4 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
Abraçadeira (sela) 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037799

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Abraçadeira (sela) 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037515

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
7223 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.8 mm
Abraçadeira (sela) 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037324

Intervalo de preços
0,2419 € - 0,212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    5.6 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.8 - 2.0 mm
Abraçadeira (sela) 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037362

Intervalo de preços
0,2419 € - 0,212 €

Níveis de stock
52356 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    12.0 mm
  • Largura interna
    12.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.6 - 1.8 mm
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10037423

Intervalo de preços
0,1179 € - 0,0978 €

Níveis de stock
9931 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    6.4 mm
Abraçadeira (sela) 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10037430

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
1011 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    2.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037751

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
636 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037492

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    6.2 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    10.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Abraçadeira (sela) 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037393

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2647 €

Níveis de stock
1159 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    5.7 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,252 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111550

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,252 €

Níveis de stock
953 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111680

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111567

Intervalo de preços
0,249 € - 0,2191 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    25.1 mm
  • Largura interna
    28.7 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Intervalo de preços
0,3216 € - 0,2974 €

Níveis de stock
623 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037485

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    6.2 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111673

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,252 €

Níveis de stock
753 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    21.2 mm
  • Espessura máxima compatível do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Intervalo de preços
0,3159 € - 0,2746 €

Níveis de stock
11998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 2.6 mm
Abraçadeira (sela) 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037355

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2647 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    11.4 mm